Многоквартирные дома, привлекательные для жильцов
Современные технологии теплоснабжения предоставляют владельцам и управляющим объектами недвижимости множество возможностей для повышения энергоэффективности зданий. Оптимизировать системы можно на этапе проектирования нового здания, в процессе реновации или реконструкции.
Компания Danfoss стремится к тому, чтобы все жители и владельцы многоквартирных домов могли воспользоваться всеми преимуществами эффективных систем теплоснабжения. В числе этих преимуществ — повышение эффективности инвестиций, сокращение общих затрат, повышение уровня комфорта и безопасности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Мы предлагаем различные конструктивные решения для любых проектов — от реновации до строительства новых зданий.
При выборе подходящего решения должны учитываться требования потребителей, функциональные требования, бюджетные ограничения и доходность инвестиций.
Как мы можем помочь вам

Для жильцов зданий
- Приемлемая арендная плата и расходы на коммунальные услуги без неожиданных скрытых платежей.
- Соответствующая гигиеническим требованиям горячая вода для бытовых нужд в любое время.
- Зоны с индивидуально настраиваемой температурой — в любое время и в любом месте.
- Современное инженерное обеспечение зданий — нет необходимости самостоятельно устранять проблемы.
- Тихая работа системы теплоснабжения, все радиаторы обеспечивают теплопередачу.
- Современная технология теплоснабжения, не оказывающая негативного воздействия на окружающую среду.

Для владельцев
- Стабильный уровень затрат при планировании и реализации проектов реновации и нового строительства.
- Минимальный объем инвестиций, быстрая окупаемость.
- Длительное сохранение потребительской ценности: такие объекты легко сдать в аренду или продать.
- Отсутствие необходимости во взятии проб на наличие бактерии легионеллы.
- Высокая степень удовлетворенности арендаторов: отсутствие жалоб на шумную работу системы или недостаточный нагрев отдельных радиаторов.
- Надежная технология теплоснабжения — простая эксплуатация и процедура выставления счетов.
Применения
-
Гидравлическая увязка и регулированиеРешения Danfoss для создания гидравлической увязки и регулирования оптимизируют распределение воды для отопления и охлаждения в системах ОВиК. Выбор подходящего решения зависит от типа используемой системы (системы с постоянным или переменным расходом), от области применения (системы отопления или охлаждения) и типа источника тепла (радиаторы, оконечные устройства или другие варианты).
-
Горячая вода для бытовых нуждСистемы горячего водоснабжения для бытовых нужд производства Danfoss предусматривают все необходимое для водоподготовки, аккумулирования, создания гидравлической увязки, регулирования и регистрации температуры в системах ГВС нежилых зданий и многоквартирных жилых домов. Смонтированные системы отличаются высокой производительностью, обеспечивают комфортные условия в помещении и соблюдение гигиенических требований, а также максимальную защиту от бактерии легионеллы.
-
Защита от замерзания и снегаРешения Danfoss используются в системах защиты от замерзания на парковках, в гаражах, на лестницах, тротуарах и других поверхностях на уровне земли, где в зимнее время возможно негативное воздействие погодных условий. Системы защиты от замерзания Danfoss включают в себя все необходимые изделия, такие как кабели или нагревательные маты, специальные регуляторы и монтажные принадлежности.
-
Источник энергии для отопления и охлажденияИспользование изделий Danfoss позволяет сократить расходы и обеспечить здание чистым, малошумным и надежным источником тепла. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и компонентов для котлов, тепловых насосов и чиллеров. Все они оснащены средствами управления, просты в установке и не требуют сложных пусконаладочных работ.
-
Радиаторные термостаты и клапаныКомпания Danfoss старается обеспечить профессиональных монтажников всем необходимым для качественного обслуживания клиентов. Помимо множества других преимуществ в этом плане, мы предоставляем лучшие на рынке гарантийные условия на ручные и электронные радиаторные термостаты и клапаны.