Источник энергии для отопления и охлаждения

  • Обзор
  • Продукты

Компоненты горелочных устройств

Для миллионов людей во всем мире системы теплоснабжения на жидком топливе играют важную роль в их повседневной жизни, на работе и производстве.

Управление всеми этапами процесса сжигания жидкого топлива осуществляется ответственным компонентом, который обеспечивает оптимальную производительность при минимальном воздействии на окружающую среду.

Для достижения максимальной эффективности этого процесса производители горелок на протяжении уже более 50 лет делают ставку на компоненты горелочных устройств производства Danfoss, такие как насосы, клапаны, подогреватели, форсунки, средства управления и запальные устройства.

Горелочные устройства обычно устанавливаются в частных или многоквартирных домах, где они производят тепло для радиаторов и систем горячего водоснабжения.

Жидкое топливо является отличным источником энергии для автономных систем теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения представляет собой экологически безвредный источник энергии. Она не выделяет выхлопных газов или загрязняющих веществ в месте использования. Для ее работы не требуются топливные баки, резервуары для жидкого топлива, котлы или нагреватели. Необходима только подстанция. Подстанция соединяет между собой снабжающую сеть и установку в здании и обеспечивает эффективную теплопередачу из системы централизованного теплоснабжения.

Продукты

  • Блоки зажигания Danfoss
    Блоки зажигания
    Мгновенное зажигание для чистого горения. Блок зажигания EBI4 обеспечивает быстрое воспламенение с высокой эффективностью — 80 % энергии преобразуется в высокое напряжение.
  • Топливные форсунки Danfoss
    Топливные форсунки
    Компания Danfoss предлагает латунные и стальные топливные форсунки для стандартных горелок. В специализированной серии представлены форсунки, адаптированные под нужды различных потребителей в зависимости от рабочей области, топлива и выбросов.
  • Топливные насосы Danfoss
    Топливные насосы
    Среди компонентов для топливных горелок представлен большой выбор топливных насосов Danfoss для бытового и промышленного применения. В новой серии Diamond вы найдете самый мощный и надежный сервисный насос с технологией Diamond-Like Carbon.