Благодаря использованию систем Danfoss потребителям больше не придется беспокоиться о таких проблемах, как заражение легионеллой, недостаточный напор или температура горячей воды в ванных комнатах. Наши решения для систем горячего водоснабжения для бытовых нужд включают в себя водонагреватели, которые можно подключать к нескольким резервуарам, а также системы аккумулирования и заполнения, клапаны для системы горячего водоснабжения, предотвращающие размножение легионеллы, и регуляторы температуры. Совместное использование этих изделий в системе обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики, комфортные условия в помещении, соблюдение гигиенических требований и экономию ресурсов — даже в период пиковых нагрузок.
Системы пресной воды для децентрализованного ГВС используются либо обособленно, либо интегрируются в квартирный тепловой пункт. Они предназначены только для подогрева воды для бытовых нужд, когда это необходимо. При правильном планировании системы объем воды в трубопроводе между системой пресной воды и кранами в жилом помещении составляет менее трех литров (если не требуется взятие проб для определения наличия бактерии легионеллы).

Подготовка горячей воды
Подготовка горячей воды осуществляется одним из водонагревателей Danfoss. Водонагреватель может оснащаться одним или несколькими накопительными резервуарами для снабжения горячей водой в достаточных объемах при пиковых нагрузках. Также могут быть предусмотрены функции аккумулирования и заполнения. Водонагреватели соответствуют гигиеническим требованиям, требованиям по обеспечению безопасности и поддержанию заданной температуры; они могут подключаться к различным источникам энергии. Использование клапанов для системы горячего водоснабжения и регуляторов температуры предотвращает размножение бактерии легионеллы. Все перечисленные возможности позволяют достичь отличных рабочих характеристик, максимального комфорта, соблюдения гигиенических требований и экономного использования ресурсов при эксплуатации системы ГВС.

Распределение горячей воды
После подготовки горячая вода распределяется к точкам отбора. В большинстве случаев из-за размеров здания для подачи воды требуется несколько стояков. Балансировочные термоклапаны Danfoss обеспечивают надлежащую гидравлическую увязку, поэтому потребителям не приходится долго ждать, пока пойдет горячая вода. Так как эти клапаны регулируют температуру, они также предотвращают подачу слишком горячей воды, которая приводит к образованию накипи, коррозии и неэффективному использованию энергии. Обычно в таких клапанах устанавливается такой температурный режим, при котором размножение бактерии легионеллы невозможно.

Интеллектуальная и энергоэффективная система, уменьшающая опасность размножения легионелл
Балансировочные термоклапаны могут оснащаться термостатическими или электронными модулями дезинфекции для периодической промывки системы и уничтожения бактерий легионеллы. Электронная система регистрации температуры контролирует температуру во всей системе и запускает безопасный и энергоэффективный цикл дезинфекции. В ней также хранятся данные о температуре для целей учета. Доступ к электронному контроллеру легко осуществляется с мобильных устройств по сети Wi-Fi. Контроллер также можно интегрировать в системы управления зданием (СУЗ) для удаленного управления, мониторинга и оповещения об аварийных ситуациях.
Иногда требуется снизить температуру горячей воды перед точками отбора. Смесительные клапаны Danfoss для горячей воды гарантируют, что вода на выходе будет иметь безопасную для потребителя температуру.
Как мы можем помочь вам
Все компоненты от одного производителя, имеющего успешный опыт в области ГВС
Отличные эксплуатационные характеристики и высокая энергоэффективность
Оптимальное использование энергоресурсов
Соответствие гигиеническим требованиям в отношении бактерии легионеллы
Минимальные в своем классе эксплуатационные расходы

Балансировочные термоклапаны AHT с электронным контроллером CCR2+
Создание безопасных и энергоэффективных систем ГВС.

Способы балансировки систем горячего водоснабжения для бытовых нужд
Обзор существующих проблем и сложностей в системах горячего водоснабжения для бытовых нужд в нежилых зданиях. Узнайте о том, почему так важно обеспечить гидравлическую увязку, какой тип увязки будет оптимальным, а также о том, как это позволяет решить имеющиеся проблемы.
Продукты
-
Регуляторы температуры прямого действияТермостатические регуляторы температуры используются для контроля температуры теплоносителя в проточных/накопительных системах горячего водоснабжения и отопления. В многоквартирных домах и общественных зданиях они используются в системах горячего водоснабжения, а также для ограничения температуры в обратном трубопроводе в системах центрального отопления.