Преобразователи частоты для лифтов жилых зданий

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция

Поднимите комфорт и надежность до новых высот

Поскольку вследствие урбанизации строятся все более высокие здания, а растущее число пожилых людей нуждаются в удобных условиях жизни, ключевыми параметрами при проектировании современных подъемников и эскалаторов становятся легкость и быстрота доступа, высокий уровень удобства и энергоэффективность. Воздействие на данную отрасль оказывают даже любители острых ощущений, устремляющиеся к новым вершинам на лыжных курортах.

Вы можете рассчитывать на плавную, бесшумную и безопасную работу, а также синергию расходов, внедрив в свою систему преобразователи частоты Danfoss, разработанные специально для подъемников и эскалаторов. Наши изделия обеспечивают легкое и удобное регулирование скорости и оптимизацию КПД оборудования в зданиях промышленного назначения, жилых зданиях, на лыжных курортах и производственных площадках по всему миру. И вы можете иметь дело только с одним поставщиком, потому что помимо преобразователей частоты компания Danfoss предлагает решения для систем автоматизации зданий — и они уже используются почти в каждом здании, супермаркете, промышленном предприятии во многих странах мира.

Подъемники (лифты) и эскалаторы с канатоведущим шкивом

Это наиболее распространенные типы подъемников и эскалаторов. Маневрирование кабиной осуществляется посредством прокрутки тросов в блочной системе, а выравнивание нагрузки производится с помощью противовеса. Точное управление высокоэффективным двигателем с использованием преобразователя частоты обеспечивает необходимую плавность во время перемещения. Благодаря функциям, разработанным специально для подъемников, преобразователи частоты очень легко интегрируются в новые подъемники или применяются для модернизации существующих установок.

При использовании в эскалаторах преобразователи частоты обеспечивают холостой ход на малой скорости и работу на полной скорости с плавным ускорением и замедлением. Высокий КПД и слаженная работа оборудования является гарантией длительного срока службы. Преимуществом как нового оборудования, так и существующих установок является более низкая общая стоимость владения.

Гидравлические подъемники (лифты)

В гидравлических подъемниках, которые также широко используются, кабина перемещается по направляющим посредством поршней. При использовании преобразователей частоты гидравлический насос приводится в движение в зависимости от действительной потребности в мощности, обеспечивая максимальную энергоэффективность установки. Масло для гидравлических систем не нагревается до высоких температур, и лифт может совершать неограниченное количество циклов в сутки при более коротком времени цикла и очень высоком КПД. За счет того, что в конструкции нет маслоохладителя и системе кондиционирования воздуха приходится выполнять меньше работы, энергосбережение превышает 50 %, а общая экономия средств может достигать 75 %. Модернизация уже имеющегося лифта путем интеграции преобразователей частоты может быть выполнена за несколько часов.

Быстрая установка и простота последующей модернизации

Пожилые жильцы в многоквартирном доме в Солткоутсе, Шотландия, оказались изолированными в своих квартирах, так как многим из них было трудно или даже невозможно покинуть здание без использования лифта, но компания Northern Industrial нашла способ быстро починить неисправный лифт. К счастью, Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 является готовым решением для быстрой модернизации привода лифта.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® NXP Air Cooled
    VACON® NXP Air Cooled
    Предназначен для большого диапазона ресурсоемких применений с ориентацией на более высокие мощности и системы преобразователей частоты.
  • VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    В преобразователе VLT® AutomationDrive в полной мере реализованы все новые возможности современных цифровых технологий, благодаря чему он полностью соответствует требованиям областей целевого применения и помогает вам оптимизировать рабочие процессы.
  • VLT® Lift Drive LD 302
    VLT® Lift Drive LD 302
    Преобразователь частоты LD 302 работает в системах с разомкнутым или замкнутым контуром регулирования, подходит как для лифтов с канатоведущим шкивом, так и для гидравлических лифтов.