Чтобы обеспечить максимально комфортные условия для находящихся в помещении людей, все здания оснащаются подходящей системой отопления или охлаждения. Существуют различные способы повышения или понижения температуры воздуха в помещении и ее регулирования:
- оконечные устройства;
- радиаторное отопление;
- напольное отопление.
Оконечные устройства
Кроме того, существуют закрытые вентиляторные доводчики, охлаждающие панели и потолочные системы регулирования микроклимата. Они чаще всего монтируются в потолке, предназначены для обогрева и (или) охлаждения и используются в двух-, трех- или четырехтрубных системах. Наиболее точное регулирование температуры воздуха в помещении как при полной, так и при частичной нагрузке достигается благодаря использованию балансировочных и регулирующих клапанов, нечувствительных к перепаду давления (PIBCV). Они просто настраиваются на требуемый расход при полной нагрузке и функционируют как автоматические ограничители расхода. При частичной нагрузке привод очень точно уменьшает расход в соответствии с потребностями. Это предотвращает перерасход и повышает энергоэффективность источника отопления или охлаждения.
Управление приводами может осуществляться системой управления зданием (СУЗ) или комнатными электронными контроллерами. Если конструкция оконечных устройств включает в себя вентилятор, контроллер также можно использовать для изменения его частоты вращения.
Радиаторное отопление
В большинстве случаев представляет собой двухтрубную систему с одним или несколькими радиаторами в каждой комнате. Для регулирования температуры воздуха в помещении используются радиаторные термостаты Danfoss. Они включают в себя радиаторный терморегулятор, обычно с предварительной настройкой расчетного расхода, и датчик температуры. Широкий ассортимент датчиков обеспечивает точное регулирование температуры воздуха в помещении. Например, если шторы мешают точно измерить температуру воздуха, оптимальным решением будет использование дистанционного датчика или датчика и блока дистанционного управления.
Для поддержания максимально комфортных условий в помещении рекомендуется смонтировать в радиаторной системе устройства для автоматического создания гидравлической увязки. Их использование позволяет устранить колебания давления и обеспечить оптимальное функционирование радиаторных термостатов.
Напольное отопление
Такие системы обеспечивают высокий уровень комфорта за счет обогрева помещений от пола до потолка. В этом случае тепло распределяется равномерно. Система расположена в полу и не занимает много места. Компания Danfoss предлагает как водяные, так и электрические системы теплого пола. Их можно использовать для обогрева всех помещений в здании или для обогрева отдельных помещений, например ванных комнат в отеле, к которым предъявляются повышенные требования в отношении комфорта.
В водяных и электрических системах теплого пола температуру воздуха в помещении и (или) температуру поверхности пола можно регулировать с помощью комнатных термостатов. Они обеспечивают превосходный уровень комфорта и отключают обогрев, когда в нем нет необходимости.
Как мы можем помочь вам
Точное регулирование температуры воздуха в помещении
Обеспечение максимального комфорта
Отсутствие жалоб на условия в помещении
Широкий выбор систем и решений для регулирования

Решения Danfoss для ОВиК в общественных зданиях
Решения Danfoss для систем ОВиК обеспечивают более комфортные условия в помещении. Эти решения созданы на основе опыта их применения и включают обширную номенклатуру изделий для систем ОВиК в общественных зданиях.

Как обеспечить максимально комфортные условия в помещении?
Продукты
-
Приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQFДля раскрытия всех преимуществ, которые дают функции балансировки и регулирования, изделия серии AQT/AQF Danfoss должны использоваться вместе приводами, которые управляются комнатными термостатами или системой управления зданием. Компания Danfoss предлагает широкий выбор приводов — от моделей, управляемых двухпозиционным сигналом в зависимости от температуры, до цифровых редукторных приводов с соединением по шине.
-
Смесительные узлыСмесительные узлы Danfoss для теплого пола поддерживают температуру воды достаточно низкой, чтобы ее можно было безопасно распределять по системе. Они предназначены для установки в коллекторы теплого пола, чтобы смешивать горячую воду из подающего трубопровода с остывшей водой из обратного до требуемой температуры.
-
Комнатные термостатыЧтобы обеспечить ожидаемый уровень комфорта и энергоэффективности при отоплении или охлаждении с помощью систем водяного пола, необходимы хорошие регуляторы температуры. Они контролируют температуру пола или воздуха и позволяют избежать перегрева. Отдельный термостат в каждой комнате обеспечит оптимальный микроклимат.