Оптимальные условия в офисе
Все сотрудники офисного здания должны работать в комфортных условиях. Чем лучше чувствуют себя сотрудники, тем выше их производительность и тем реже они отсутствуют на работе по болезни. В то же время важно контролировать расходы. Доля систем ОВиК в общих затратах на энергию составляет в среднем 50 %, при этом ожидается, что системы будут обеспечивать максимальный уровень комфорта при минимально возможных эксплуатационных расходах.
Решения Danfoss для ОВиК позволят достичь этих целей. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для производства и распределения энергии, создания гидравлической увязки и регулирования температуры в системах ОВиК.
На протяжении многих лет мы предоставляем поддержку инвесторам строительной отрасли, инженерам-консультантам, управляющим объектами, а также техническому персоналу. Компания Danfoss на практике доказала, что ее решения могут быть одновременно надежными, энергоэффективными и экономичными.
Решения Danfoss для офисных систем ОВиК могут использоваться как в ходе реновации, так и при реализации новых проектов. Они просты в монтаже и позволяют значительно снизить расходы на энергию.
Как мы можем помочь вам
Комфортные условия в помещении благодаря точному поддержанию температуры
Надежное водоснабжение для систем отопления, охлаждения и ГВС для бытовых нужд
Предотвращение размножения бактерии легионеллы и электронная регистрация температуры
Точный и детализированный учет энергопотребления, автоматический сбор данных
Простота установки, выполнения пусконаладочных работ, управления устройствами и технического обслуживания
Снижение общей стоимости владения
Поставка всех систем ОВиК одним производителем
Энергоэффективные и экологичные решения
Инновационные изделия, позволяющие создавать интеллектуальные решения на базе технологии IoT и обеспечивающие сбор данных

Оптимальное управление системой ОВиК в бизнес-центре в польском городе Катовице
В этом видеоролике показан реальный пример оптимизации системы ОВиК в бизнес-центре в польском городе Катовице, где вместо стандартных двухпозиционных приводов используются новые цифровые приводы серии NovoCon®.
Применения
-
Блоки кондиционирования воздухаБлоки кондиционирования воздуха должны обеспечивать здание воздухом требуемой температуры в необходимых объемах в определенные периоды времени. Регулирующие клапаны и приводы производства Danfoss обеспечивают самые комфортные условия в помещении при максимальной энергоэффективности. Они позволяют точно регулировать расход подаваемой в БКВ нагретой или охлажденной воды, поэтому температура поступающего в помещение воздуха соответствует требованиям.
-
Гидравлическая увязка и регулированиеРешения Danfoss для создания гидравлической увязки и регулирования оптимизируют распределение воды для отопления и охлаждения в системах ОВиК. Выбор подходящего решения зависит от типа используемой системы (системы с постоянным или переменным расходом), от области применения (системы отопления или охлаждения) и типа источника тепла (радиаторы, оконечные устройства или другие варианты).
-
Горячая вода для бытовых нуждСистемы горячего водоснабжения для бытовых нужд производства Danfoss предусматривают все необходимое для водоподготовки, аккумулирования, создания гидравлической увязки, регулирования и регистрации температуры в системах снабжения водой для хозяйственных нужд в нежилых зданиях и многоквартирных жилых домах. Смонтированные системы отличаются высокой производительностью, обеспечивают комфортные условия в помещении и соблюдение гигиенических требований, а также максимальную защиту от бактерии легионеллы.
-
Защита от замерзания и снегаВ зимнее время подходы к общественным и административным зданиям могут представлять собой опасность. Заснеженные парковки, пандусы в гаражах, лестницы и тротуары необходимо очищать от снега и льда, чтобы исключить риск падения людей. Компания Danfoss предлагает высокоэффективные системы защиты от замерзания и снега, включая все необходимые изделия, такие как электрические нагревательные кабели и маты, регуляторы, датчики и монтажные принадлежности.
-
Оконечные устройстваПотолочные оконечные устройства предназначены для обогрева и охлаждения различных помещений, например в офисах и отелях. Для регулирования подачи энергии для обогрева или охлаждения до комфортного уровня используются регулирующие клапаны, приводы, балансировочные клапаны и комнатные термостаты производства Danfoss. Они обеспечивают оптимальный уровень комфорта при максимальной энергоэффективности.
-
Поддержание комфортных условий в помещенииКомфортные условия определяются для каждого человека индивидуально. Они зависят от степени активности человека, времени и обстановки, в которой он находится. Компания Danfoss предлагает множество решений для систем отопления, охлаждения и регулирования, позволяющих создать в помещении комфортные условия (например, для офисных сотрудников, студентов, пациентов больниц или постояльцев отеля).