Наличие гидравлической увязки в системах ОВиК имеет важное значение по многим причинам. Она необходима для обеспечения требуемого уровня комфорта в помещении, а также для максимально эффективной работы системы. Если гидравлическая увязка не обеспечивается должным образом, можно ожидать жалоб конечных потребителей, дополнительных затрат и сокращения срока службы системы.
Компания Danfoss предлагает решения, обеспечивающие гидравлическую увязку при любых условиях:
Балансировочные и регулирующие клапаны, нечувствительные к перепаду давления, объединяют в одном изделии две функции: обеспечение гидравлической увязки и регулирование температуры. После простой настройки на требуемый уровень расхода их можно использовать в системах отопления и охлаждения с переменным расходом.
Автоматические балансировочные клапаны устраняют колебания давления, возникающие в системах с переменным расходом. Гидравлическая увязка в системе достигается за счет использования дополнительных предварительно настроенных радиаторных клапанов, которые ограничивают максимальный расход (например, в радиаторах). Также автоматическая балансировка системы обеспечивается радиаторными терморегуляторами, нечувствительными к перепаду давления, которые сочетают в одном клапане функции регулирования перепада давления и ограничения расхода.
Балансировочные термоклапаны обеспечивают надлежащую балансировку в зависимости от температуры воды, поступающей в циркуляционные линии стояков в системе ГВС. Это значительно повышает эффективность системы.
Ручные балансировочные клапаны можно использовать в системах с постоянным расходом, например в системах с трехходовыми регулирующими клапанами. Их монтаж необходим для обеспечения расчетного расхода.
Как мы можем помочь вам
Повышение энергоэффективности и создание комфортных условий в помещении
Сокращение числа жалоб на неравномерное распределение тепла
Сокращение числа жалоб на шум при работе системы
Использование насосов меньших типоразмеров и сокращение энергопотребления
Относительно небольшой срок окупаемости
Продукты
-
Автоматические балансировочные клапаны APTАвтоматические балансировочные клапаны APT и ASV обеспечивают динамическую гидравлическую балансировку в двухтрубных системах отопления и охлаждения. Эти клапаны монтируются в стояки и устраняют колебания давления, возникающие в системах с переменным расходом при частичной нагрузке. Для создания надлежащей гидравлической балансировки клапаны должны использоваться в сочетании с предварительно настроенными клапанами.