Создание комфортных условий для гостей
Создание комфортных условий для гостей отеля — это первая и наиболее важная из всех задач. Она подразумевает поддержание комфортной температуры воздуха в помещении и снабжение горячей водой в достаточном объеме и днем, и ночью.
Доля систем ОВиК в общих затратах на энергию составляет в среднем 50 %, при этом ожидается, что системы будут обеспечивать максимальный уровень комфорта при минимально возможных эксплуатационных расходах.
Решения Danfoss для ОВиК
Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для производства и распределения энергии, создания гидравлической увязки и регулирования температуры в системах ОВиК.
На протяжении многих лет мы предоставляем поддержку владельцам, руководству, а также техническому персоналу отелей. Компания Danfoss на практике доказала, что ее решения могут быть одновременно надежными, энергоэффективными и экономичными.
Решения Danfoss для гостиничных систем ОВиК могут использоваться как в ходе реновации, так и при реализации новых проектов. Они просты в монтаже и позволяют значительно снизить расходы на энергию.

HYATT REGENCY MOSCOW Петровский парк
Создание максимально комфортных условий для гостей главный приоритет в отелях HAYATT. Чтобы достичь этой цели и обеспечить точное регулирование параметров климатических систем при строительстве новой пятизвездочной гостиницы были использованы комбинированные клапаны AQT/AQF Danfoss.
Решения «Данфосс» обеспечат
Комфортные условия в помещении благодаря точному поддержанию заданной температуры
Надежное водоснабжение для систем отопления, охлаждения и ГВС
Простоту установки, выполнения пусконаладочных работ, управления устройствами и технического обслуживания
Снижение общей стоимости владения
Возможность организации удаленного управления и мониторинга на базе технологии IoT
Применения
Решения Danfoss для систем ОВиК используются в различных технических системах многих отелей. Нажмите на область применения ниже, чтобы подробнее узнать о применении наших изделий для конкретных задач и предлагаемых решениях.
-
Блоки кондиционирования воздухаБлоки кондиционирования воздуха должны обеспечивать здание воздухом требуемой температуры в необходимых объемах в определенные периоды времени. Регулирующие клапаны и приводы производства Danfoss обеспечивают самые комфортные условия в помещении при максимальной энергоэффективности. Они позволяют точно регулировать расход подаваемой в БКВ нагретой или охлажденной воды, поэтому температура поступающего в помещение воздуха соответствует требованиям.
-
Гидравлическая увязка и регулированиеРешения Danfoss для создания гидравлической увязки и регулирования оптимизируют распределение воды для отопления и охлаждения в системах ОВиК. Выбор подходящего решения зависит от типа используемой системы (системы с постоянным или переменным расходом), от области применения (системы отопления или охлаждения) и типа источника тепла (радиаторы, оконечные устройства или другие варианты).
-
Горячая вода для бытовых нуждСистемы горячего водоснабжения для бытовых нужд производства Danfoss предусматривают все необходимое для водоподготовки, аккумулирования, создания гидравлической увязки, регулирования и регистрации температуры в системах снабжения водой для хозяйственных нужд в нежилых зданиях и многоквартирных жилых домах. Смонтированные системы отличаются высокой производительностью, обеспечивают комфортные условия в помещении и соблюдение гигиенических требований, а также максимальную защиту от бактерии легионеллы.
-
Защита от замерзания и снегаВ зимнее время подходы к общественным и административным зданиям могут представлять собой опасность. Заснеженные парковки, пандусы в гаражах, лестницы и тротуары необходимо очищать от снега и льда, чтобы исключить риск падения людей. Компания Danfoss предлагает высокоэффективные системы защиты от замерзания и снега, включая все необходимые изделия, такие как электрические нагревательные кабели и маты, регуляторы, датчики и монтажные принадлежности.
-
Поддержание комфортных условий в помещенииКомфортные условия определяются для каждого человека индивидуально. Они зависят от степени активности человека, времени и обстановки, в которой он находится. Компания Danfoss предлагает множество решений для систем отопления, охлаждения и регулирования, позволяющих создать в помещении комфортные условия (например, для офисных сотрудников, студентов, пациентов больниц или постояльцев отеля).
-
Сетевые системыТенденции в области цифровизации, удаленного доступа и Интернета вещей (IoT) приобретают все большее значение для систем ОВиК. Их использование стимулирует процесс разработки систем «умный дом» и значительно повышает энергоэффективность за счет улучшения эксплуатационных характеристик системы на основе параметров здания. Компания Danfoss предлагает различные системы с доступом через интернет.