Устранение опасностей, возникающих в зимний период.
В зимних условиях, когда опасность представляют снег и лед, постояльцы отелей, офисные работники или посетители общественных зданий должны иметь возможность удобного и безопасного доступа к зданию.
Вместо ручной уборки территории вокруг здания лучше всего использовать решения для автоматического удаления снега.
Решения Danfoss для защиты от снега и наледи включают в себя электрические нагревательные кабели или маты, которые размещаются под конструкциями или внутри них. Система управляется электроникой и оснащена комбинированными датчиками температуры/уровня влажности. Если датчик регистрирует одновременно низкую температуру и высокую влажность, система управления подает питание на электрические нагревательные кабели, которые обогревают определенные зоны.

Эта система отличается высокой эффективностью и устраняет непосредственную угрозу безопасности. Все поверхности требуется обогревать не всегда. Например, в гаражах и на подъездных путях необходимо обеспечить защиту только на небольших участках, с которыми контактирует протектор шины автомобиля. На крутых подъездных путях необходимо обустроить дренажную систему для отвода воды, образующейся в результате таяния снега и льда. Этот водосток также должен быть защищен от замерзания.

На лестницах кабели укладываются петлями поперек ступеней на достаточном расстоянии между соседними секциями. В строящихся сооружениях кабель укладывается на поверхность ступеней лестницы и покрывается бетонным слоем толщиной 3–5 сантиметров. На уже построенных лестницах кабели укладываются в пазы и покрываются слоем бетона с добавлением пластификатора. Бетон должен плотно сцепляться со всей поверхностью кабеля без образования пузырьков воздуха.

Решения Danfoss для защиты от снега и наледи также можно использовать на руфтопах зданий для предотвращения образования сосулек, которые свисают с водосточных желобов и представляют собой опасность, а также для защиты трубопроводов установленного на руфтопе блока кондиционирования воздуха.
Как мы можем помочь вам
Автоматическая защита от снега и наледи
Обеспечение безопасных условий для сотрудников или посетителей
Простая и быстрая установка
Универсальность применения
Безопасные и прочные материалы
Длительный гарантийный срок

Безопасность наземных поверхностей и крыш благодаря нагревательным кабелям Danfoss
Компания Danfoss предлагает универсальные наружные системы для обогрева труб, крыш и водосточных желобов, а также для обогрева грунта, которые подходят для установки практически на любых объектах строительства, включая частные, общественные и административные здания.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Danfoss Product catalogue | английский | Несколько | 06 июл, 2020 | 24.4 MB |