Учет потребления энергии

  • Обзор
  • Продукты

Учет потребления энергии в жилых домах

В многоквартирных и частных жилых домах приборы учета тепла (и в некоторых случаях холода) используются для расчета количества энергии, потребляемой каждым жильцом. Учет потребления энергии обеспечивает справедливое и более точное распределение расходов на энергию. Это также стимулирует жильцов снижать потребление энергии для собственных нужд, что приводит к повышению энергоэффективности зданий и позволяет им сокращать затраты на энергоресурсы.

Для этого во всех квартирах можно установить приборы учета потребления энергии. Их также называют приборами учета на стороне потребителя. Компания Danfoss предлагает высококачественные ультразвуковые приборы учета, которые устанавливаются в подающем или обратном трубопроводе. Благодаря использованию специального приложения эти приборы учета отличаются чрезвычайной простотой монтажа и пусконаладки. Использование этого приложения вместе с портативным беспроводным радиоприемником обеспечивает быстрое и простое считывание показаний. Для регистрации потребления энергии жильцы не обязательно должны находиться дома, для этого достаточно простого «обхода» приборов учета.  

Иногда также используются приборы учета на стороне снабжающей организации. Они регистрируют общее количество энергии для тепло- или холодоснабжения, которая поставляется в многоквартирный жилой дом или генерируется системами этого дома.

Учет потребления энергии в общественных зданиях

В общественных зданиях с множеством арендаторов все чаще используются приборы учета энергии, расходуемой на отопление или охлаждение. Они применяются в системах отопления/охлаждения или горячего водоснабжения для бытовых нужд и позволяют точно определять, сколько энергии расходует каждый арендатор. Учет потребления энергии обеспечивает справедливое и более точное распределение расходов на энергию. Это также стимулирует жильцов снижать потребление энергии для собственных нужд, что приводит к повышению энергоэффективности зданий и позволяет им сокращать затраты на энергоресурсы.

Приборы учета на стороне снабжающей организации регистрируют общее количество энергии для тепло- или холодоснабжения, которая поставляется в многоквартирный жилой дом или генерируется системами этого дома. Приборы учета на стороне потребителя регистрируют количество энергии, потребляемой в расчете на одного арендатора, этаж или комнату в здании. Конкретные возможности учета зависят от конструкции системы ОВиК.

Устройства сбора данных позволяют хранить данные о потреблении энергии максимум от 500 счетчиков. Устройство сбора данных также можно подключить к облачной платформе SaaS, которая обеспечивает удаленный доступ к прибору и использование данных о потреблении энергии, например для выставления счетов или для связи с системой управления зданием (СУЗ). Это решение для автоматического считывания показаний (AMR) дает подробные сведения о том, в каких частях здания потребляется наибольшее или наименьшее количество энергии.

Как мы можем помочь вам

Полный ассортимент изделий

Ультразвуковые счетчики для систем отопления и охлаждения

Подробные данные о потреблении энергии

Справедливое распределение затрат на энергоресурсы

Повышение уровня информированности жильцов

Взаимодействие с системой выставления счетов или системой СУЗ

Теплосчетчик Danfoss SonoSelect™

Посмотрите, как на заводе Danfoss изготавливаются новейшие теплосчетчики SonoSelect™. 

Продукты

  • Программный комплекс INDIV-AMR — Danfoss
    Программный комплекс INDIV-AMR
    Программный комплекс Indiv AMR предназначен для применения в системах автоматизированного учета ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды), потребляемых квартирами жилых зданий, оснащенных тепловыми системами с горизонтальной (теплосчетчики) или вертикальной (индивидуальные счетчики распределители) разводкой трубопроводов.