Сетевые системы

  • Обзор
  • Обучение
  • Продукты

Сетевые системы предназначены для непрерывной передачи актуальных данных о техническом состоянии систем здания. Эти данные можно использовать для анализа и оптимизации системы, чтобы повысить ее эффективность или создать более комфортные условия. Доступ к таким сетевым системам осуществляется через интернет, что значительно экономит время и сокращает затраты.

Компания Danfoss предлагает различные сетевые системы и делает упор на переход на цифровые решения для управления зданиями. Мы постоянно разрабатываем новые продукты и совершенствуем уже существующие.

В настоящее время мы предлагаем сетевые системы для следующих областей применения:

Цифровые приводы для клапанов типа PIBCV

Инновационный привод NovoCon® специально разработан для интеграции решений, используемых для создания гидравлической увязки и регулирования в системах ОВиК, с системами управления зданием (СУЗ), работающими в сетях BACnet или Modbus. Такой привод может заменить компоненты систем СУЗ и передавать актуальные данные по шине со шлейфовым подключением устройств. Доступ системы СУЗ к данным из внешних источников обеспечивает возможность удаленного выполнения пусконаладочных работ.

Система SCADA для электронных контроллеров

Удаленное управление электронными контроллерами серий ECL 310 и Apex 20 возможно с помощью трех разных систем SCADA:

- Система управления энергопотреблением (DECS) производства Danfoss с доступом через интернет для систем отопления. Эта система предназначена только для локальной установки. Она автоматически настраивает пользовательский интерфейс и функции контроллера.

- OPC-сервер, совместимый с большинством клиентов SCADA, позволяет быстро подключить и настроить контроллер серии ECL для использования в качестве одного из устройств в системе. Поддерживает протоколы обмена данными по сети Modbus, а также специальные алгоритмы чтения/записи для увеличения пропускной способности канала передачи данных к контроллеру и от него.

- Приложение ECL с доступом через интернет для обслуживающего персонала предназначено для упрощения обслуживания и выполнения пусконаладочных работ в системе. С помощью приложения устанавливается связь с одним или несколькими контроллерами серии ECL 310, после чего выполнять мониторинг и управлять приборами можно с ПК или из приложения для смартфона.

 

Автоматическое считывание показаний счетчиков потребления энергии

Данные о потреблении энергии от различных ультразвуковых приборов учета серии Sono® для систем отопления и охлаждения можно собирать, анализировать и визуализировать с помощью нашего решения для автоматического считывания показаний приборов учета (AMR). Некоторые из этих приборов учета можно настраивать с помощью приложения SonoApp™. Устройство сбора данных SonoCollect™ с проводным или беспроводным интерфейсом M-Bus может хранить данные от 500 счетчиков. Удаленный доступ к данным возможен в случае, если одно или несколько устройств сбора данных подключены к облачному сервису SonoEnergy™, которое используется в качестве платформы услуг (SaaS). Данные о потреблении можно анализировать и упорядочивать для дальнейшей обработки в других системах, например системах выставления счетов, решениях по оптимизации использования энергоресурсов, оптимизации энергосистем, в системах SCADA, СУЗ и т. д.

Автоматический контроль размножения бактерии легионеллы

Балансировочные термоклапаны MTCV оснащены дополнительным электронным модулем дезинфекции и термоприводами серии TWA. Они используются для создания полностью автоматизированной системы горячего водоснабжения для бытовых нужд. Для управления системой может использоваться электронный контроллер CCR2+. Удаленный доступ для управления контроллером возможен по сети Wi-Fi с мобильных устройств. Также его можно интегрировать в системы управления зданием (СУЗ). Это позволяет создавать полностью автоматизированные системы с функциями контроля и регистрации температуры, выполнения дезинфекции, оповещения об аварийных ситуациях и др.

Как мы можем помочь вам

Углубленный анализ данных системы

Удаленный доступ и управление

Экономия рабочего времени

Повышение энергоэффективности

Вклад в развитие концепции «умный дом»

Новый подход к энергоэффективности зданий благодаря решениям Danfoss

Существующие технологии отлично зарекомендовали себя в качестве решений, способствующих повышению энергоэффективности зданий и систем. Оптимизация технических систем зданий, которые управляют сетями отопления, охлаждения и вентиляции, позволяет экономить в среднем до 30 % энергии.

Обучение

Продукты

  • Системы мониторинга Danfoss
    Системы мониторинга
    Система Danfoss Cloud-Control обеспечивает удаленный контроль и управление системами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
  • Контроллеры серии ECL — Danfoss
    Контроллеры серии ECL
    Электронные контроллеры представляют собой интеллектуальные терморегуляторы. Они могут быть настроены для использования в различных системах центрального отопления, обеспечивают высокий уровень комфорта и оптимальное энергопотребление.
  • Программный комплекс INDIV-AMR — Danfoss
    Программный комплекс INDIV-AMR
    Программный комплекс Indiv AMR предназначен для применения в системах автоматизированного учета ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды), потребляемых квартирами жилых зданий, оснащенных тепловыми системами с горизонтальной (теплосчетчики) или вертикальной (индивидуальные счетчики распределители) разводкой трубопроводов.
  • Цифровой привод NovoCon® S Danfoss
    Цифровой привод NovoCon® S
    Привод NovoCon® S Danfoss — это революционное решение, которое обеспечивает объединение функций гидравлической балансировки и регулирования в системах HVAC. Первые в своем роде цифровые приводы для систем HVAC напрямую подключаются к системе управления зданием (BMS). Это позволяет системным интеграторам разрабатывать современные решения на базе технологии «Интернет вещей» (IoT).