Для максимально точного регулирования температуры воздуха, поступающего из блока кондиционирования, требуется очень точное регулирование расхода воды, которая подается в теплообменники для нагревания или охлаждения входящего воздушного потока. В большинстве случаев для этого используется система с переменным расходом. Наилучшие результаты при полной или частичной нагрузке достигаются благодаря использованию балансировочных и регулирующих клапанов, нечувствительных к перепаду давления (PIBCV). Они просто настраиваются на требуемый расход при полной нагрузке и функционируют как автоматические ограничители расхода. При частичной нагрузке привод очень точно уменьшает расход в соответствии с потребностями. Это предотвращает перерасход и повышает энергоэффективность источника отопления или охлаждения.
В качестве альтернативного решения для систем с постоянным расходом можно использовать обычные регулирующие клапаны с электроприводом и ручные балансировочные клапаны, которые позволяют определить величину максимального расхода.
Для обслуживания регулирующих клапанов рекомендуется устанавливать ручные запорные клапаны.
Компания Danfoss также предлагает линейку электрических приводов для заслонок. Они предназначены для регулирования объема воздуха, поступающего в блок кондиционирования, и могут изменять положение заслонки в диапазоне 0–90 градусов. Допустимая площадь поверхности заслонок — до 8 кв.м.
Для защиты чувствительных к замерзанию частей блока кондиционирования воздуха можно установить саморегулирующиеся нагревательные электрические кабели. Их использование позволяет увеличить выделение тепла при снижении температуры окружающей среды.
Как мы можем помочь вам
Отсутствие жалоб на условия в помещении
Оптимизация расхода энергии
Снижение затрат
Точное регулирование температуры воздуха на выходе
Надежность
Простое обслуживание и ремонт

Комбинированные клапаны AQT/AQF
Контролируйте расход воды с помощью балансировочных и регулирующих клапанов серии AQT/AQF Danfoss.
Продукты
-
Приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQFДля раскрытия всех преимуществ, которые дают функции балансировки и регулирования, изделия серии AQT/AQF Danfoss должны использоваться вместе приводами, которые управляются комнатными термостатами или системой управления зданием. Компания Danfoss предлагает широкий выбор приводов — от моделей, управляемых двухпозиционным сигналом в зависимости от температуры, до цифровых редукторных приводов с соединением по шине.
-
Ручные балансировочные клапаныРучные балансировочные клапаны — это базовое решение для статической балансировки различных систем HVAC. Эти клапаны ограничивают расход в различных частях систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Так как ручные балансировочные клапаны не реагируют на изменение условий, их рекомендуется использовать в системах с постоянным расходом.