Преобразователи частоты Danfoss для насосов

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Преобразователи частоты для насосов в промышленных зданиях

Повышение комфорта, надежности и эффективности энергопотребления

Благодаря многим специализированным функциям управления насосами без датчиков и интеллектуальной защиты, преобразователи частоты Danfoss повышают уровень комфорта и эффективность энергопотребления, а также обеспечивают защиту самого привода, двигателя и прочего оборудования в системе. Они также обеспечивают оптимальную подачу жидкости в случае утечки или повреждения трубы. Среди специализированных функций:

Встроенный контроллер нескольких насосов

Каскадный контроллер насосов равномерно распределяет часы работы по всем насосам. Поэтому износ на отдельных насосах снижается до минимума, значительно увеличивая ожидаемый срок службы и надежность.

Защита от сухого хода насоса и отслеживание окончания кривых насосных характеристик

Если при работе насоса не создается нужного давления, преобразователь частоты подает сигнал тревоги или выполняет другое запрограммированное действие. Это происходит, например, при незаполненной системе или при возникновении утечки.

Автонастройка ПИ-регуляторов

Автонастройка позволяет преобразователю частоты контролировать реакцию системы на коррекцию, постоянно вносимую преобразователем частоты. Используя функцию самообучения, преобразователь частоты вычисляет значения P и I, быстро восстанавливая точный и стабильный режим работы.

Функция компенсации расхода

Датчик давления, монтируемый рядом с насосом, предоставляет базовую информацию для поддержания постоянного давления на нагнетательной стороне системы. Преобразователь частоты поддерживает эталонный уровень давления с учетом кривых насосных характеристик. Этот способ позволяет как сберечь энергию, так и исключить затраты на установку избыточного оборудования.

Обнаружение отсутствия потока или малого расхода и режим ожидания

При малом расходе или отсутствии потока преобразователь частоты переходит в режим ожидания с целью сохранения энергии. Когда давление падает ниже заданной установки, преобразователь частоты запускается автоматически. По сравнению с непрерывным режимом работы это способ сокращает энергопотребление и уменьшает износ оборудования, продлевая его срок службы.

Режим заполнения трубопровода

Применяется, когда необходимо контролируемое заполнение труб, например в системах водоснабжения. Контролируемое (в замкнутом контуре) заполнение труб предотвращает возникновение гидравлического удара, разрыв труб водопровода или срыв водораспыляющих головок. Режим заполнения трубопровода может использоваться в системах как с горизонтальным, так и вертикальным расположением труб.

Начальное/конечное изменение скорости

Функция начального изменения скорости обеспечивает быстрый разгон насосов до минимальной скорости, с которой начинается стандартный набор скорости. Это позволяет предотвратить повреждение упорных подшипников насоса. При торможении при окончательном останове скорость уменьшается от минимальной до нуля.

Подтверждение потока

Монитор подтверждения потока защищает оборудование от неожиданной остановки потока. Монитор непрерывно обменивается данными с внешним устройством, например клапаном или реле потока. По истечении времени ожидания сигнала от внешнего устройства монитор отключает преобразователь частоты.

Пре-/постсмазка

Некоторые агрегаты требуют смазки их механических частей до и во время работы для предотвращения повреждения и уменьшения износа. Определенное оборудование должно продолжать работать во время смазки, например вытяжные вентиляторы. Для этого функция пресмазки подает сигнал внешнему устройству, по которому оно начинает выполнять определенное действие в течение указанного пользователем периода времени. Доступные конфигурации: Pre lube only (Только пресмазка), Pre & running (Пресмазка и работа), Pre & running & post (Пресмазка, работа и постсмазка).

Программируемые сообщения и действия

Эта функция служит для адаптации преобразователя к разным вариантам применения и вывода информационных сообщений, предупреждений и оповещений о внутренних или внешних событиях. Также можно запрограммировать выполнение определенных действий при наступлении каких-либо событий, например снизить мощность в случае открытия клапана.

Усовершенствованный монитор минимальной скорости

При слишком низкой скорости погружные насосы могут испытывать недостаток охлаждения и смазки. Усовершенствованный монитор минимальной скорости уменьшает износ насоса, отслеживая и регулируя частоту вращения. Снижается время простоя в связи с техническим обслуживанием, не требуется дополнительное оборудование для мониторинга.

Регулирование обратного клапана

Регулирование обратного клапана предотвращает гидравлический удар при остановке насоса, обеспечивая медленное снижение скорости работы насоса, как если бы шарик обратного клапана почти полностью перекрыл канал.

Управление насосом без датчиков

Бездатчиковое управление — это метод управления распределительным насосом, в котором по сопротивлению в гидравлической системе определяется средняя потребность в отоплении или охлаждении системы ОВК, а затем регулируется скорость насоса, чтобы удовлетворить эту потребность с минимальным использованием энергии. Преобразователь частоты учитывает кривые характеристик бездатчиковых насосов.

Серверные Equinix — абсолютно надежное кондиционирование

Серверные Equinix — абсолютно надежное кондиционирование

Преобразователь частоты VLT® HVAC Drive обеспечивает максимальное время безотказной работы и при этом сокращает эксплуатационные расходы

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    FC 202 приводит в действие насосы всех типов и управляет ими; в комплект поставки входит каскадный контроллер.
  • Усовершенствованный VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102
    Сверхпрочный, ультрасовременный преобразователь FC102 расширяет возможности применения насосов и вентиляторов в системах управления зданиями и прекрасно функционирует вне помещения практически в любых климатических условиях.