Повышение уровня комфорта и оптимизация энергопотребления при вентиляции здания
Преобразователи частоты Danfoss с удобными для пользователя интерфейсами, интеллектуальными функциями распределенного управления и сниженным энергопотреблением улучшают рабочие характеристики вентиляторов.
Преобразователи частоты VLT® HVAC Drive и VLT® Refrigeration Drive преобразуют данные датчиков давления и скорости в величину расхода, благодаря чему становится возможна настройка на фиксированный расход или фиксированную разность расходов. Это позволяет стабилизировать микроклимат в здании и снизить энергопотребление. Чтобы дополнительно повысить уровень комфорта, подключенные к вентиляторам преобразователи частоты можно настроить таким образом, чтобы они избегали работы в интервалах частот, где возникает резонанс и повреждается система вентиляции.
Функции расширенной системы управления зданием
При интеграции в сеть системы управления зданием все точки ввода-вывода преобразователей частоты ОВК будут доступны как удаленные точки ввода-вывода. Например, к системе можно напрямую подключать датчики комнатной температуры (Pt1000/Ni1000).
Улучшения производительности при обработке воздуха
VLT HVAC Drive и VLT Refrigeration Drive оснащены встроенным интеллектуальным логическим контроллером и четырьмя ПИД-регуляторами с автоматической настройкой, которые управляют функциями кондиционирования воздуха при помощи вентиляторов, клапанов и заслонок. Высвобождаются прямые цифровые контроллеры системы управления зданием, а ценные точки данных сохраняются, что снижает затраты на обработку и подачу воздуха.
Преобразователь частоты VLT HVAC Drive обрабатывает логические правила и входные данные от датчиков, реализуя функционал в масштабе реального времени, а также запрограммированные по времени действия. Это позволяет преобразователю частоты лучше управлять широким рядом прикладных задач:
- работа по расписанию в выходные и рабочие дни;
- каскадное регулирование P-PI для управления температурой;
- выравнивание расхода между свежим и выходящим воздухом;
- мониторинг приводного ремня. Контролируя зависимость между током и скоростью преобразователь частоты переменного тока способен отследить обрыв ремня. Недостаточный расход воздуха обнаруживается немедленно, что позволяет принять меры по сокращению затрат и простоя.
Безопасность вентиляции больниц
Для вентиляции больниц существуют строгие нормативные требования касательно безопасности и эксплуатационных характеристик. Danfoss предлагает решения с преобразователями частоты, отвечающие требованиям к противопожарной и противодымной защите зданий, рассеиванию тепла, подавлению гармоник и соответствующие стандартам ЭМС и сейсмическим стандартам.
Отказоустойчивость без отключений
В больницах отказ по любой причине может угрожать жизни людей. Преобразователи частоты для насосов и охладителей должны быть исключительно надежными и практически нечувствительными к перебоям в электроснабжении. Для обеспечения такой надежности преобразователи частоты Danfoss сконструированы таким образом, что являются невосприимчивыми к кратковременным падениям напряжения и даже кратковременному отключению питания.
Защита установок и операторов
В преобразователь частоты VLT® HVAC Drive FC 102 интегрированы функции безопасности «безопасное отключение крутящего момента» (STO) и «безопасное прекращение эксплуатации» (SOS), что позволяет обеспечить следующие уровни безопасности: PL d в соответствии с ISO 13849-1 и SIL 2 в соответствии с IEC 61508 / IEC 62061. При использовании в условиях с повышенными требованиями возможна дополнительная установка модуля VLT® Safe Option MCB 140 — внешнего модуля, который предоставляет такие функции, как безопасный останов 1 (SS1), безопасная ограниченная частота вращения (SLS) и безопасная максимальная частота вращения (SMS), управление внешними контакторами, мониторинг и разблокировка защитных дверей.
Надежное подавление гармоник
Хотя преобразователи частоты повышают точность, экономят электроэнергию и продлевают срок службы установок, они также создают гармонические токи в сети больницы. Если не контролировать гармонические токи, они могут отрицательно повлиять на производительность и надежность генераторов и другого оборудования.
Вы можете воспользоваться нашими знаниями об эффективном подавлении гармоник, программными инструментами и выбрать любое из подходящих вам решений.
Безопасность вентиляции тоннелей
Операторам городских и шоссейных тоннелей требуется надежная работа вентиляции для безопасной эксплуатации и минимальной стоимости владения. Преобразователи частоты VLT HVAC Drive от малой до большой мощности соответствуют требованиям дымовой и пожарной безопасности, а также сейсмическим стандартам. Все наши блоки обеспечивают одинаковые функции ОВК и соответствие стандартам, а также совместимы с дополнительными устройствами плавного пуска, фильтрами и интерфейсами связи.
Вентиляция в аэропортах
При сотнях тысяч и даже миллионах пассажиров в год вентиляция чрезвычайно важна для международных аэропортов. Для повышения комфорта и безопасности пассажиров и ввиду постоянно растущих цен на электричество преобразователи частоты все чаще используются для управления установками кондиционирования воздуха, их оптимизации и снижения энергопотребления.
Преобразователи частоты VLT HVAC Drives используются во всех решениях от малой до большой мощности. Они оснащены функциями ОВК, а также совместимыми устройствами плавного пуска и фильтрами ЭМС и подавления гармоник. А полный набор опций для связи по сетевым шинам обеспечивает эффективную интеграцию с системой автоматизации здания.
Концепция EC+
Когда создается система ОВК, для получения наилучших характеристик и КПД системы отдельные компоненты (двигатель, преобразователь частоты и вентилятор) должны быть гибкими и высокосовместимыми друг с другом. Например, если выбрать двигатель с высоким КПД, совместимый только с вентиляторами с более низким КПД, пострадает КПД всей системы, что не будет соответствовать ни высоким характеристикам отдельных компонентов, ни инвестициям.
Концепция EC+ от Danfoss Drives дает возможность проектировщикам систем вентиляции сочетать преобразователь частоты VLT® HVAC Drive с вентилятором с самым высоким КПД и двигателем с постоянными магнитами.
Преимущества концепции EC+
- Свободный выбор технологии электродвигателя: двигатель с постоянными магнитами, асинхронный двигатель или синхронный реактивный двигатель с одним и тем же преобразователем частоты переменного тока
- Установка и эксплуатация устройства не меняются
- Независимость от изготовителя при выборе всех компонентов
- Превосходные показатели КПД системы благодаря комбинированию отдельных компонентов с оптимальным КПД
- Возможна модернизация существующих систем
- Большой диапазон номинальных мощностей для стандартных двигателей с постоянными магнитами и синхронных реактивных двигателей

Самый «зеленый» отель в мире использует на 60 % меньше электроэнергии
Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers, спроектированный в соответствии с принципами устойчивого развития, действительно представляет собой образец будущего архитектурно-дизайнерского проектирования: он потребил в 2015 году на 60 % меньше электроэнергии, чем аналогичные отели, использующие обычные энергетические технологии. Внедряя передовые экологические и энергетические технологии, отель стремится к достижению углеродной нейтральности.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.