Умное отопление с Danfoss. Новейшие технологии для вашего комфорта
Контролируйте отопление своего дома с помощью смартфона или голосового помощника.
Электронные термостаты Danfoss Eco™ и Danfoss Ally™ позволяют легко настраивать и программировать работу системы отопления в соответствии с вашими предпочтениями и ритмом жизни.
Подключиться к системе можно через Bluetooth или по Wi-Fi.

Где бы вы ни были
С новыми термостатами Danfoss Ally™ управлять отоплением можно из любой точки мира

Danfoss Ally™ работает с Алисой
— Алиса! Включи отопление на даче через час.
— Уже запланировано.
Danfoss Ally™
Удаленное управление через приложение
Контролировать отопление в вашем доме можно из любой точки мира через интернет
Точный контроль температурных параметров
Термостат моментально реагирует на изменение внешних условий, обеспечивая точное поддержание заданных настроек
Настройка расписания температурных режимов
Комфорт в доме будет соответствовать вашему ритму жизни
Управление голосом
Danfoss Ally™ понимает команды голосового помощника Алисы от Яндекс
30–40 % экономии на платежах за тепло
Точное поддержание заданных настроек и возможность понижения температуры в период отсутствия позволяют экономить тепловую энергию
Простая установка и подключение
Термостаты совместимы с 96 % типов радиаторных клапанов

Комплект оборудования
Для полноценной работы Danfoss Ally™ помимо термоэлементов необходимо также установить интернет-шлюз и подключить его к роутеру. Подробнее о том, как работает система, вы можете узнать в технической документации.
Посмотреть техническое описание

Danfoss Ally™ App
Danfoss Ally™ App — приложение для смартфона с простым и интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивающее управление термостатами практически из любой точки мира.
Вы можете загрузить приложение Danfoss Ally™ App бесплатно в App Store или Google Play.
Скачайте приложение для вашего смартфона
Danfoss Eco™

Danfoss Eco™
Если у вас нет необходимости управлять отоплением, когда вы находитесь не дома, Danfoss Eco™ с подключением по Bluetooth будет отличным решением.
В приложении на смартфоне вы сможете с легкостью создавать расписание комфортных настроек отопления в соответствии с вашим ритмом жизни, изменять по необходимости температуру для каждой комнаты отдельно, устанавливать пониженный график на время длительного отсутствия.
Скачайте приложение для управления Danfoss Eco™
Часто задаваемые вопросы
Монтаж и эксплуатация
Видеоинструкции






Где купить

Eco™ или Ally™?
Выбирайте модель и требуемую комплектацию в официальном интернет-магазине «Данфосс»