Что такое преобразователь частоты

Что такое преобразователь частоты

Как сделать наш мир экологичнее и обеспечить устойчивое развитие

Преобразователь частоты — это устройство, используемое для управления скоростью работы электродвигателя с тем, чтобы: 

  • улучшить управление технологическим процессом
  • уменьшить потребление энергии и эффективно вырабатывать энергию
  • снизить механические нагрузки в применениях, требующих управления двигателем
  • оптимизировать работу различных прикладных применений электродвигателей.

Преобразователи частоты также могут использоваться для преобразования энергии, получаемой от возобновляемых природных источников (таких как солнце, ветер или приливы) и ее направления в электрическую сеть или потребления на месте. В гибридных технологиях преобразователи частоты используются для совмещения традиционных источников энергии и хранилищ энергии, позволяя создавать универсальные системы управления энергией. 

Преобразователи частоты переменного тока также известны под различными другими названиями, как то приводы с регулируемой скоростью, частотно-регулируемые приводы, приводы с переменной частотой, преобразователи частоты с изменяемой скоростью, преобразователи частоты, инверторы и силовые преобразователи.

Знали ли вы?

  • В странах с растущей экономикой растет энергопотребление
  • 20 % мирового потребления энергии приходится на электроэнергию
  • Более 50 % электроэнергии используется электродвигателями
  • 75 % преобразователей частоты обеспечивают работу насосов, вентиляторов и компрессоров
  • Потребление электроэнергии в общемировом масштабе можно было бы снизить на 10 %, если бы преобразователи частоты использовались во всех возможных сферах применения

Потребность в экономии электроэнергии ради защиты окружающей среды — это ключевой фактор, стимулирующий разработку устройств управления скоростью, а преобразователи частоты представляют оптимальный способ управления скоростью электродвигателей в соответствии с нагрузкой. Даже незначительное изменение скорости работы двигателя может привести к существенному изменению энергопотребления.

Преобразователи частоты могут быть незаметны, но они играют существенную роль и даже необходимы в повседневной современной жизни: они улучшают мировую экологическую обстановку, внося тем самым свой вклад в устойчивое развитие.