Что такое преобразователь частоты

Преобразователь частоты (ПЧ) — это тип контроллера двигателя, который приводит электродвигатель в движение, изменяя частоту и величину подаваемого на него напряжения. Преобразователи частоты (ПЧ) также могут управлять плавным разгоном и замедлением электродвигателей при запуске и останове соответственно.
Хотя преобразователь частоты управляет частотой и величиной напряжения, подаваемого на электродвигатель, его функцию часто называют «регулированием скорости», поскольку в результате происходит изменение скорости вращения двигателя.
Есть целый ряд причин, по которым может быть необходимо изменять скорость вращения двигателя.
Например, это позволяет:
- экономить энергию и повысить эффективность работы системы
- преобразовывать мощность в решениях гибридизации
- устанавливать для преобразователя скорость работы, соответствующую требованиям технологического процесса
- согласовать крутящий момент двигателя с требованиями технологического процесса
улучшить условия труда
понизить уровень шума, например от работы вентиляторов и насосов - снизить механические нагрузки на устройства, чтобы продлить срок их службы
срезать пики энергопотребления, чтобы избежать оплаты по пиковой цене и получить возможность использовать двигатели меньших размеров
Кроме того, в современных преобразователях частоты интегрированы функции диагностики и сетевого взаимодействия, что позволяет более эффективно управлять рабочими характеристиками и повысить продуктивность оборудования. Итак, экономия энергии, интеллектуальное управление электродвигателем и уменьшение пиковых значений тока — это три весомые причины, чтобы выбрать ПЧ в качестве контроллера для любой системы управления электродвигателем.
Наиболее распространенный вариант использования преобразователей частоты— это управление вентиляторами, насосами и компрессорами: для этого применяется более 75 % всех установленных в мире преобразователей частоты.
Также существуют более простые типы контроллеров двигателей, такие как устройства плавного пуска и безреостатные контакторы. Устройство плавного пуска — это полупроводниковый прибор, который обеспечивает плавную раскрутку до полной скорости при запуске электродвигателя.
Безреостатный контактор — это тип контроллера двигателя, который подает на электродвигатель полное линейное напряжение.
Чем отличаются преобразователи компании Danfoss?
Различие между преобразователями компании Danfoss и других поставщиков заключается в том, что Danfoss — это мировой лидер рынка преобразователей частоты, компания, которая специализируется исключительно на преобразователях частоты. Поэтому вы получите высококачественный преобразователь частоты, настроенный в точном соответствии вашим требованиям. Кроме того, все до единого преобразователи тщательно тестируются перед отгрузкой с завода. Наши эксперты уделяют пристальное внимание каждому возможному аспекту оптимизации работы преобразователей частоты; мы всегда находимся на передовом фронте разработки новейших технологий. Ассортимент нашей продукции часто обновляется инновационными разработками. Компания Danfoss Drives предлагает широкий ассортимент преобразователей частоты VLT® и VACON®, причем вы получаете намного больше, чем просто частотный преобразователь. Вы также получаете доступ к нашим ноу-хау в различных областях применения и к набору услуг обслуживания, которые обеспечат оптимальную работу ваших систем в течение всего жизненного цикла преобразователя.
Мы предлагаем компоненты высочайшего качества и максимальную гибкость выбора, так что вы можете подобрать агрегаты с такими характеристиками, которые точно соответствуют требованиям конкретного применения. Важным аспектом такой гибкости является возможность использования преобразователей с двигателями всех распространенных технологий, поскольку преобразователи частоты VLT® и VACON® сконструированы с расчетом на максимальную совместимость. За счет этого можно достичь существенной экономии на поддержании наличия запасных частей, а также при модернизации устаревшего оборудования.
В чем заключается основное преимущество использования преобразователя частоты?
Преобразователь частоты может изменять подаваемую мощность в соответствии с потребностью в энергии приводимого в движение оборудования и тем самым экономить электроэнергию или оптимизировать энергопотребление.
Такой частотный преобразователь может существенно сократить энергопотребление по сравнению с работой при прямом подключении, когда электродвигатель работает на полной скорости независимо от требуемой мощности. При использовании преобразователя часто достигается экономия электроэнергии или сокращение расхода топлива на 40 %. В системах с установленным преобразователем частоты также обеспечивается снижение выбросов углекислого газа и окислов азота.
Узнайте, как преобразователи частоты радикально сократили энергопотребление в отеле Crowne Plaza
Можно ли использовать преобразователи частоты для преобразования мощности?
Еще один вариант применения преобразователей частоты — это использование для преобразования мощности в гибридных системах с аккумуляторами энергии.
Как паромы в Амстердаме с помощью преобразователей частоты работают от аккумуляторов
В чем разница между преобразователем частоты с изменяемой скоростью (VFD), преобразователем частоты переменного тока и приводом с переменной скоростью вращения?
Разницы нет. Все эти названия обозначают один и тот же тип устройств.
Типы преобразователей частоты (ПЧ)
Существует много различных типов преобразователей частоты, так как они широко используются в промышленности. Как однофазные, так и трехфазные современные преобразователи частоты подходят для использования в самых разнообразных вариантах применения. Различия между типами приводов заключаются, в частности, в способах управления частотой и напряжением, а также в задействуемой технологии подавления гармоник.
Узнайте больше о решениях для подавления гармоник от Danfoss Drives
Три основные схемы регулирования частоты, используемые в преобразователях частоты, — это широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM), инвертор тока и инвертор напряжения. Чаще всего применяется схема ШИМ. В преобразователе частоты, построенном по схеме ШИМ, происходит постоянное включение и выключение силовых устройств (транзисторов или биполярных транзисторов с изолированным затвором) инвертора, за счет чего достигается требуемый уровень среднеквадратичного напряжения. Управляя импульсами и изменяя их частоту, схема ШИМ регулирует частоту и величину напряжения на выходе.