Система бесперебойного питания электроприводов
Для многих систем электропривода необходима бесперебойная работа, от которой напрямую зависят стабильность и непрерывность всего технологического процесса промышленного предприятия. Как правило, это ответственные установки и механизмы, отвечающие за такие задачи, как:
- непрерывность производственного процесса (подъемники, прессы, перемешиватели и др.),
- поддержание технологических параметров с высокой точностью (скорости, натяжения, давления и др.),
- обеспечение непрерывной работы для предотвращения поломок (маслостанции, насосы охлаждающего контура и др.)
Для ответственных агрегатов, имеющих в своем составе частотно-регулируемый электропривод, инженеры компании «Данфосс» разработали инновационное решение VEDAUPS, основанное на использовании DC/DC-преобразователя со специализированным программным обеспечением. Данная технология обеспечит стабильное выходное напряжение и мощность для следующих ситуаций:
- кратковременное пропадание питающего напряжения,
- длительное обесточивание,
- просадки питающей сети,
- перенапряжения,
- неполнофазные режимы и др.
Система бесперебойного питания VEDAUPS® универсальна и может применяться для уже установленных на предприятии преобразователей частоты. Выполняет резервирование как для одиночного привода, так и для группы приводов.
Принцип работы:
Основной элемент системы – это DC/DC-преобразователь, который контролирует напряжение цепи постоянного тока преобразователя частоты. При обнаружении малейшей просадки, преобразователь начинает разряжать батарею, поддерживая на стороне ПЧ заданное значение напряжения. При этом, напряжение накопителя энергии может быть значительно ниже напряжения цепи постоянного тока преобразователя частоты.
Основные преимущества:
точечное резервирование (только критические нагрузки),
работа с любыми накопителями энергии,
точное соответствие мощности нагрузки (широкий ряд мощностей от 5 до 2000 кВт),
расширенная гарантия для преобразователей частоты «Данфосс», благодаря сервису DrivePro.
Наиболее востребовано для следующих отраслей:
Металлургическая (приводы прокатных станов),
Химическая (приводы технологической линии),
Пищевая (насосы питающие, технологические и др.),
Горнодобывающая (насосы перекачивания пульпы, перемешиватели и др.),
Нефтегазовая (приводы буровых установок, котельных).
Видео
Примеры применения

Бесперебойное питание приводов насосов охлаждающего контура автоклава
Компания «Данфосс» установила систему бесперебойного питания VEDAUPS® для повышения надежности работы агрегата по переработке упорного золота на Покровском заводе.
VEDAUPS® выполняет точное поддержание напряжения в промежуточном звене постоянного тока преобразователей частоты.

Система резервирования питания для электропривода на электростанции в России
Крупная российская электростанция, уязвимая к перебоям в электроснабжении, теперь оснащена DC/DC преобразователями VACON® NXP, предназначенными для обеспечения резервного питания шины постоянного тока частотно-регулируемого электропривода.
Система обеспечивает бесперебойную работу оборудования даже при кратковременных провалах напряжения питания.