Автоматизация управления системы дымоудаления

При пожаре самая большая угроза для жизни людей - угарный газ, который распространяется по помещениям быстрее огня. Комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в обязательном порядке включает вентиляционную систему дымоудаления и воздушного подпора. Соответствующий раздел есть в проектах инженерных систем торговых центров и высотных сооружений, административных зданий и больничных комплексов, офисных, производственных и складских помещений, подземных паркингов и гаражей.

Шкаф управления пожарный типа FC создан на основе функционала преобразователя частоты VLT HVAC Drive FC 102. Полностью готовое решение совместимо с любыми пожарными модулями. Устройство может быть оборудовано принудительной вентиляцией и иметь антивандальное исполнение. 

Основные технические характеристики:
- Напряжение питания ~3x380 В (±15%).
- Коэффициент реактивной мощности не менее 0,98.
- Диапазон частот на выходе 0–590 Гц
- Перегрузочная способность 110% в течение 10 сек.


Управление системой подпора воздуха: 
- Поддержание избыточного давления по датчику с сигналом 4–20 мА.
- Изменение частоты двигателя вентилятора по сигналам из 8 зон подпора.
- Контроль температуры в электронагревателе воздуха для его подачи в безопасные зоны.

Управление системой дымоудаления:
- Совмещенная работа вентиляторов общеобменной/противодымной вентиляции.
- Изменение частоты двигателя вентилятора по сигналам из 8 зон дымоудаления.

Особенности и преимущества

Два независимых вентилятора подпора и дымоудаления в одном устройстве.

Несколько режимов работы вентиляторов по сигналам от 8 пожарных зон.

Подключение пожарного клапана в монтажном стакане вентилятора.

Класс защиты IP54 для условий повышенной влажности и загрязнения.

Контроль силовой линии до двигателя по ГОСТ 53325-2012.

Обеспечение требований СП7.

Специализированная серия преобразователя частоты VLT HVAC Drive FC 102 имеет в своем функционале «пожарный режим». Устройство без дополнительных приспособлений функционируют при экстремальных температурах, влажности и концентрации агрессивных сред. Обеспечивает автоматическую защиту вентиляторов и противодымных клапанов с электроприводами. Контроль осуществляется через потенциальный выход 12/24 В и «сухой контакт». Русскоязычный интерфейс интуитивно понятен и обеспечивает быструю настройку.

Срок службы оборудования - более 10 лет. Изделие имеет сертификат пожарной безопасности в соответствии с ФЗ-123 и ГОСТ 53325-2012.

Брошюра - шкафы управления пожарные тип FC/3-106A