Энергоэффективность – соответствие Директивам
Стандарты и нормативы по энергоэффективности во многих странах становятся все строже. Директива Ecodesign — это законодательная база, устанавливающая требования ко всему энергопотребляющему оборудованию в бытовом, коммерческом и промышленном секторах в Евросоюзе. Цель этой директивы — снизить энергопотребление производителями и влияние их продукции на окружающую среду путем принятия минимальных стандартов энергоэффективности. Эти требования постепенно ужесточались.
Двигатели, преобразователи частоты и системы силового привода классифицируются по их энергоэффективности. С января 2015 года новые двигатели класса IE2 в Европе должны эксплуатироваться только с преобразователем частоты. Стандарты EN 50598-2 и IEC 61800-9 определяют классы эффективности IE для преобразователей частоты, а также классы IES для систем силового привода (PDS).
Преобразователи частоты Danfoss уже сегодня соответствуют самым жестким требованиям стандартов энергоэффективности EN 50598/IEC 61800-9 и относятся к классу IE2.
Директива Ecodesign — это законодательная база, устанавливающая требования ко всему энергопотребляющему оборудованию в бытовом, коммерческом и промышленном секторах в Евросоюзе. Цель этой директивы — снизить энергопотребление производителями и влияние их продукции на окружающую среду путем принятия минимальных стандартов энергоэффективности.
Двигатели, преобразователи частоты и системы привода двигателей классифицируются по их энергоэффективности. Классы IE преобразователей и классы IES систем «двигатель + преобразователь частоты» определяются согласно стандартам EN 50598-2 и IEC 61800-9. С января 2015 года согласно требованию закона новые двигатели класса IE2 в Европе должны эксплуатироваться только с преобразователем частоты. Преобразователи частоты Danfoss уже сегодня соответствуют самым жестким требованиям стандартов энергоэффективности EN 50598/IEC 61800-9 и относятся к классу IE2.
Теперь за стандартом EN 50598 последовал международный стандарт IEC 61800-9, и мы можем предоставлять информацию об эффективности систем «двигатель + преобразователь частоты» единообразно и согласованно во всем мире. Классы IE оборудования при этом остались неизменными.
Онлайн-инструмент Danfoss ecoSmart позволяет без труда рассчитывать классы IE и IES согласно стандарту EN 50598-2.
Danfoss ecoSmart позволяет:
- получать данные о стандартных потерях при частичной нагрузке для преобразователей частоты Danfoss
- вводить любые специфичные для конкретного варианта применения точки частичной нагрузки
- рассчитывать класс IE и данные частичной нагрузки для преобразователей частоты
- рассчитывать класс IES для системы «асинхронный двигатель + преобразователь частоты»
- формировать отчетные данные по потерям при частичной нагрузке и определять класс эффективности IE или IES
- экспортировать опорные точки частичной нагрузки для использования в вашей системе