Система электромагнитного перемешивания металлов EMS

Металлургическое производство обеспечивает выпуск металлов с заданными физико-химическими характеристиками для различных применений. Среди современных технологий получения продукции с определенными свойствами широко распространено контролируемое перемешивание расплава в ковше или ручье. Традиционное аналоговое решение использует свойства тиристоров, отличается большой инерционностью управления и требует постоянного участия в процессе высококвалифицированных специалистов.

Принципиально новый подход реализован в системе электромагнитного перемешивания металлов EMS. Инновационная разработка основана на функционале преобразователей частоты серии VACON NXP. Применение комплекта оборудования со специальным программным обеспечением позволяет быстро настраивать технологический процесс на любом металлургическом производстве. 

Метод EMS универсален – он подходит для производства разных металлов и сплавов, изготовления различных марок одного и того же металла. Максимальный эффект достигается при дуговом нагреве и вакуумной обработке раскаленной стали. 
Среди преимуществ новой технологии – получение готовых металлов с запланированными техническими параметрами, ускорение подготовки следующего цикла при смене задания, увеличение срока службы технологического оборудования и улучшение условий труда. Цифровые технологии Danfoss Drives обеспечивают полный контроль над процессами и надежное управление. Все технологические узлы установки по перемешиванию металлов и рабочие места автоматизированы. Возможно подключение к общезаводской системе управления SCADA.

Особенности и преимущества

Поддержание заданных характеристик тока

Стабилизация геометрических параметров в ковше/ручье

Количество реверсов мешалки до 8-10 раз в час

Минимальные скорости для перемешивания расплава

В основе метода электромагнитного перемешивания металлов EMS поддержание однородности температуры и степени интенсивности с помощью раздельного управления электрическими параметрами – током и частотой. Преобразователь частоты VACON NXP обеспечивает индукторную нагрузку, в которой трехфазный дроссель является статором. Технология учитывает магнитные свойства расплава, который выступает в качестве ротора. 
Вращение возникает за счет смещения токов катушек индуктора на 90° – для перемешивания в ковше по схеме ведущий/ведомый приводы, и на 120° – в ручье для одиночного привода. Каждому типу металла соответствует свой диапазон регулирования токов для получения требуемых характеристик конечного продукта. Специальные алгоритмы управления полностью автоматизирует технологический процесс.

Базовые конфигурации оборудования созданы на современной элементной базе. Производитель системы обеспечивает сервисную поддержку.

Система электромагнитного перемешивания металла EMS/385-2150A Инновационная система электромагнитного перемешивания металлов EMS