Инновации и разработки в области преобразователей частоты
Решения под конкретные применения и инженерное совершенство
Воспользуйтесь всем спектром инновационных решений Danfoss Drives, а также экспертным опытом внедрения прикладных решений. Центры передовых технологий и центры разработки решений готовы помочь вам в создании специализированных установок или объектов с особо высокими требованиями в любой точке мира.
Чтобы воспользоваться услугами этих центров специализированного конструирования, тестирования и разработки, свяжитесь с местным торговым представительством в вашем регионе.

Ищете решения для оптимизации систем?
Эксперты центров передовых технологий помогут вам оптимизировать применяемые решения, предоставят компетентные консультации и предложат инновационные разработки. В каждом из центров передовых технологий также проводится специализированное обучение персонала клиентов и предоставляется техническая поддержка для продуктов и решений Danfoss.
Центры передовых технологий предложат вам профессиональную экспертную поддержку по инженерным решениям на основе полнофункциональных блоков преобразователей или модулей преобразователей. Прикладные решения включают и пакеты с продуктами сторонних производителей, такими как фильтры, специализированные решения для ввода-вывода и другие компоненты. В центрах также можно получить специализированное прикладное программное обеспечение для преобразователей, индивидуально адаптированное для оптимизации рабочих характеристик в вашем конкретном варианте применения.

Какие услуги по тестированию и документированию решений мы предлагаем?
Центры разработки решений (Application Development Centers, ADC) проводят обучение персонала клиентов, производят тестирование и документирование продуктов и решений, а также разрабатывают новые решения в тесном партнерстве с заказчиками по всему миру.
Мы даем вам возможность выбрать оборудование, лучше всего подходящее для вашего конкретного варианта применения, подбираем преобразователь частоты, лучше всего подходящий к выбранному вами двигателю, и обеспечиваем поддержку на каждом этапе этого процесса, помогаем выбрать самые лучшие решения на основе преобразователей и обеспечить оптимальное решение поставленных задач — без каких-либо компромиссов.
Читайте ниже о примерах наших объектов.

Судовое оборудование и оборудование для морских добывающих платформ
Центр разработки решений для морского применения оснащен оборудованием для тестирования и демонстрационными установками VACON® NXP Common DC Bus с общей шиной постоянного тока и активным выпрямителем. Ассортимент оборудования включает стенд для нагрузочных испытаний двигателей мощностью 45 кВт для применений с рекуперацией, а также набор преобразователей частоты VACON® NXP для применений с синхронизацией преобразователей, синхронизацией генераторов и разделением нагрузки.
Также доступен испытательный стенд для силовых преобразовательных устройств с аккумуляторной системой, на котором можно испытывать и демонстрировать решения хранения энергии и преобразователей для электросетей, предназначенные для гибридных движительных систем и для передачи энергии с берега на судно.
Центры разработки решений для морского применения расположены в Нидерландах и Сингапуре, но предоставляют накопленный практический опыт в отраслях судостроения и шельфовой добычи клиентам по всему миру.

Центр разработки решений ОВКВ
Центр разработки решений ОВКВ предоставляет услуги тестирования, предназначенные специально для отрасли производства оборудования кондиционирования воздуха, включая монтируемые на крышах агрегаты и холодильные машины для помещений с кондиционируемым воздухом. Камера испытаний рассчитана на испытания оборудования кондиционирования воздуха для жилых помещений и легкого режима эксплуатации производительностью от 2,5 до 12,5 тонн охлаждения. Располагая обширным портфолио продукции Danfoss, мы предлагаем клиентам полнофункциональные решения, включающие элементы управления, компрессоры, линейные компоненты, теплообменники и преобразователи частоты.
Эта современная лаборатория для испытания оборудования ОВКВ содержит три комплекта испытательных систем для систем кондиционирования воздуха: для испытаний оборудования для жилых помещений, для монтируемых на крышах установок производительностью от 2,5 до 50 тонн охлаждения и для охладительных агрегатов воздушного охлаждения производительностью до 150 тонн охлаждения.
Центр разработки решений для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения расположен в США, в штате Флорида, и оказывает поддержку клиентам по всему миру.

Услуги DrivePro®
Обслуживание преобразователей частоты Danfoss VLT® и VACON® в рамках программ DrivePro® позволит вам получать максимальную отдачу от преобразователей частоты и систем, в которых они применяются.

Обучение
Участвуя в программе Danfoss Learning, вы можете проходить обучение лично или в виртуальном учебном классе, либо проходить дистанционные курсы со свободным графиком в удобном для вас темпе. Сразу после входа в систему вы получите доступ к богатому набору предложений и программ по обучению. На личной информационной панели вы увидите понятный обзор достигнутых вами успехов в обучении, а также сможете отслеживать список курсов, которые вы уже прошли.
Свяжитесь с нами
Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами