Приводная техника

Danfoss Drives — ведущий мировой производитель устройств регулирования скорости электродвигателей. Мы располагаем крупнейшей базой установленных преобразователей частоты VLT® and VACON®, а также десятилетиями опыта в широком ряде отраслей.

Уже 50 лет Danfoss Drives лидирует в своей отрасли. На нашем счету самое большое количество установленных преобразователей частоты серий VLT® и VACON®, а также десятилетия опыта работы в широком ряде отраслей.

Читать дальше Свернуть

Новости

  • Расширение модельного ряда VACON 100
    20 июня 2019 г.

    Семейство преобразователей частоты VACON 100 FLOW и VACON 100 Industrial пополнил новый типоразмер MR11, а для MR9 были расширены доступные мощности.

  • Счастливый билет в Данию
    28 мая 2019 г.

    Отдел силовой электроники «Данфосс» приглашает проектировщиков посоревноваться за приз — поездку в головной офис компании в Норборге. Конкурс пройдет с 23 мая по 25 августа 2019 года. Для участия необходимо прислать проект с применением преобразователей частоты VLT и VACON, соответствующий одной из трех номинаций.

  • Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа
    Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа
    29 апреля 2019 г.

    Особенностью новой линейки приводов является способность выдерживать рабочие перегрузки по моменту на валу электродвигателя до 180 %.