Холодильная техника

Миссия Danfoss Cooling — дарить прохладу людям, продуктам и планете

Подразделение холодильной техники (Danfoss Cooling) предлагает устройства и технологические решения для розничной торговли продуктами, систем кондиционирования, промышленных и коммерческих систем охлаждения. Богатый ассортимент продуктов «Данфосс» включает клапаны, сенсоры, электронные компоненты, насосы, теплообменники и компрессоры, в том числе и первый в своем роде безмасляный центробежный компрессор Danfoss Turbocor.

Читать дальше Свернуть
Центры разработки
Хладагенты и энергоэффективность
Коммерческие компрессоры

База знаний

Chilling with Jens

Новый подкаст — «Сhilling with Jens»

Узнайте, как устроены системы охлаждения. Присоединяйтесь к Йенсу, который делится знаниями, полученными за 40 лет работы в области холодильной техники.

Глава 11. Непрямое охлаждение

Новости

  • Новости холодильной техники
    15 октября 2019 г.

    В очередном выпуске — новинки оборудования и технической литературы, отчет о международном чемпионате WorldSkills в Казани, открытие регионального учебного центра и многое другое.

  • WorldSkills 2019: Александр Леушин стал лучшим холодильщиком мира
    30 августа 2019 г.

    В Казани 27 августа завершился 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству. В течение четырех дней молодые специалисты из 63 стран соревновались по 56 компетенциям основного блока и 25 перспективным профессиям будущего.

  • Новая серия электронных расширительных клапанов AKV 10P
    28 августа 2019 г.

    Компания Danfoss выпустила новую линейку электронных расширительных клапанов AKV 10P, объединивший существующие AKV10 и AKVH10 в один продукт.

Решения Danfoss

  • Обработка и хранение продуктов питания — Danfoss
    Производство и хранение продуктов питания

    Компания Danfoss помогает обеспечивать потребителей продуктами питания, предлагая надежные технологии их обработки и безопасного хранения. Подробнее о наших решениях.

  • Магазиностроение — Danfoss
    Магазиностроение

    Данные компоненты обеспечивают самую низкую совокупную стоимость владения, а также уменьшают углеродный след системы охлаждения в супермаркете.

  • Мобильный учебный центр по применению CO₂ | Danfoss
    Мобильный учебный центр по применению CO₂ | Обучение работе с CO₂ по всему миру

    Мобильный учебный центр Danfoss по применению CO₂ предоставляет доступное практическое обучение монтажникам, специалистам по обслуживанию и OEM-производителям по всему миру.

  • Охлаждение в сфере общественного питания — Danfoss
    Общественное питание

    Широкий ассортимент холодильного оборудования Danfoss для пищевой промышленности поможет поддерживать качество пищевых продуктов на всех этапах — от поставщика до потребителя. Основные продукты и инструменты представлены на этой странице.

  • Транспортное холодильное оборудование Danfoss
    Оборудование для систем охлаждения на транспорте

    Компания Danfoss предоставляет широкий выбор оборудования для энергоэффективного охлаждения на транспорте. На сайте компании представлена подробная информация о предлагаемом оборудовании для систем охлаждения на транспорте.

  • Системы технологического охлаждения — Danfoss
    Системы охлаждения специального назначения

    Компания Danfoss предлагает большинство необходимых компонентов для систем технологического охлаждения. Узнайте больше о возможных областях применения и рекомендуемых изделиях.