Эффективное регулирование с Virtus

15 апреля 2021 г.

С выходом новых регулирующих блоков вся линейка Virtus на PN16 для гидравлической увязки систем централизованного теплоснабжения стала доступна для заказа.

Регуляторы Virtus предназначены для гидравлической балансировки в системах централизованного теплоснабжения. Их применение снижает капитальные и эксплуатационные затраты, упрощает монтаж и настройку, позволяет оптимизировать работу систем и тепловых пунктов в режиме онлайн.

Теперь для заказа доступна вся линейка в исполнении на PN16. Она включает клапаны VFG 22 PN16 DN65–250, которые благодаря усовершенствованной камерной системе разгрузки по давлению имеют увеличенное значение пропускной способности. Это позволяет подбирать клапаны меньшего диаметра и осуществлять поддержание параметров давления и расхода даже в сложных и крупных системах теплоснабжения. Камерная система разгрузки также снимает все ограничения на монтажные положения гидравлических регуляторов, что совместно с небольшими габаритами клапана позволяет оптимально использовать пространство.

Еще один элемент новой линейки Virtus на PN16 — регулирующие блоки для регулятора перепада давления AFP 2, «после себя» AFD 2, «до себя» AFA 2 PN16 и «перепуска» AFPA 2. Для более точной настройки у каждого регулятора увеличилось количество диапазонов по сравнению с прежней серией.

Помимо клапанов и мембран в линейку Virtus входят интеллектуальные электроприводы. Совместно с новыми гидравлическими регуляторами можно использовать приводы AMEi 6 c функциями iSET для автоматического изменения настройки перепада давления на регуляторе в зависимости от управляющего сигнала регулирующего клапана и iNET для дистанционного отслеживания и изменения настройки на гидравлическом регуляторе. Применение тандема этого оборудования повышает точность регулирования, увеличивает срок службы оборудования, позволяет существенно повысить эффективность системы в целом и снизить эксплуатационные затраты на производство тепла.

В связи с выходом линейки гидравлических регуляторов Virtus на PN16 после распродажи складских запасов поставки клапанов серии VFG 2 PN 16 DN65–250 будут прекращены. При заказе следует обращать внимание на то, что обновленные конструктивные особенности клапанов новой серии VFG 22 позволяют совмещать их только с регулирующими блоками новой серии AFP 2, AFD 2, AF(P)A 2; применение клапанов новой серии VFG 22 DN65–250 с регулирующими блоками AFP, AFD и AF(P)A не предусмотрено. Регулирующие блоки AFP 2, AFD 2, AF(P)A 2 возможно применять с клапанами VFG 2 через специальный адаптер.

Вся линейка гидравлических регуляторов Virtus PN16 доступна для заказа через корзину и добавлена в прайс-лист и каталог продукции «Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода», создан складской запас наиболее востребованных модификаций.