Самый высокий потенциал энергосбережения — в теплоснабжении

14 мая 2019 г.

К такому выводу пришли участники Европейского энергетического конгресса, прошедшего 6–8 мая 2019 г. во Франции.

Одно из крупнейших событий отрасли состоялось в 39-й раз, и его главной темой стало будущее теплоснабжения и перспективные технологии в этой области.

Компания Danfoss представила свой взгляд на эффективную организацию интеллектуальных систем, работа которых минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. В рамках конференции ETtalks, прошедшей на площадке конгресса в Нанте, о принципах теплоснабжения четвертого поколения рассказал исполнительный директор компании LeanHeat Юкка Ахо (Jukka Aho).

В основе концепции лежит распределенная генерация: сочетание традиционных и альтернативных, низкопотенциальных источников тепла, позволяющее оптимизировать пиковые нагрузки. Кроме того, новый подход включает комбинированную выработку тепловой и электроэнергии, использование избыточного тепла от холодильных центров, всестороннюю автоматизацию производства, распределения и потребления энергии.

Искусственный интеллект, разработанный в LeanHeat, изучает потребление каждого отдельного пользователя и в режиме реального времени вносит корректировки алгоритм распределения энергии с учетом тех изменений, которые происходят в процессе потребления. Такая упреждающая модель работы тепловой сети позволяет заранее подготавливать дома к снижению поступления тепловой энергии на время пиковых запросов: дома заранее прогреваются, аккумулируя тепло, и этой энергии достаточно на период пикового спроса. Практика применения этой системы на нескольких тысячах домов показала, что предварительное увеличение температуры на 1° С в дальнейшем снижает потребление энергии в среднем на 20 %.

Активный интерес участников конгресса к разработкам Danfoss подтверждает актуальность цифровизации теплоснабжения и внедрения экологичных технологий.