Клапан RLV-KDV применятся для нижнего присоединения радиаторов при горизонтальной разводке трубопроводов в двухтрубной системе отопления. За счет того, что в клапан интегрирован регулятор перепада давления, терморегулятор, встроенный в радиатор, всегда работает в оптимальных условиях при любом положении штока и при любых изменениях в системе. Таким образом, данный клапан можно использовать даже в системах без автоматической балансировки. Гарантируется корректная работа при полной и частичной нагрузке системы, уменьшается время монтажа и пуско-наладки системы.
RLV-KDV не требует отдельной настройки, достаточно настроить только клапанную вставку в радиаторе, как и в классической системе. Для расчета системы отопления можно воспользоваться программным обеспечением Danfoss CO 4.1, где в номенклатуру уже добавлен RLV-KDV.
В RLV-KDV реализованы и основные функции оборудования для нижнего подключения радиаторов — полное перекрытие отопительного прибора и возможность слива теплоносителя.
Клапан выпускается в прямом и угловом исполнениях, основные характеристики:
- рабочее давление P = 10 бар;
- максимальная температура = 95 °С;
- максимальный расход = 150 л/ч;
- допустимый перепад давлений ∆P = 0,15 – 0,6 бар;
- подключение к радиатору ½” и ¾”;
- подключение к трубам ¾” Евроконус.
Подробнее ознакомиться с характеристиками можно в каталоге «Радиаторные терморегуляторы» на нашем сайте.