Изменение цен на тепловую автоматику

1 сентября 2021 г.

Тенденция на рост стоимости исходных материалов и логистических расходов сохраняется. В связи с этим компания «Данфосс» вынуждена актуализировать стоимость выпускаемого оборудования. Изменение цен на продукцию отдела тепловой автоматики вступит в силу 1 октября 2021 г.

Базовое повышение составит 5%. Подробности в приложении.

Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны Все серии +5%
Балансировочные клапаны Все серии +5%
Электрические средства автоматизации Все серии +5%
Двухпозиционные клапаны серии AMZ 112, AMZ 113 +7%
Регуляторы температуры и давления прямого действия Все серии +5%
Теплообменники Все серии +5%
Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения Все серии +5%
Средства учета теплопотребления Все серии +5%
Шаровые краны для подключения второго датчика температуры, адаптер для прямого монтажа термодатчика, резьбовые присоединительные патрубки +15%
187F3401 Модуль RS 485 для ТВ7М +15%
187F9043 ТВ7-01M (1 тепл. ввод), RS232 +15%
Трубопроводная арматура Стальные шаровые краны JiP +7%
Электроприводы для стальных шаровых кранов JiP +5%
Краны запорно-регулирующие JiP BaBV +7%
Краны шаровые Danfoss серии BVR, BVR-C, BVR-D, BVR-F +7%
Краны шаровые SOCLA +5%
Затворы дисковые +5%
Обратные клапаны серии NRV EF +7%
Обратные клапаны серий NVD, 223 +5%
Фильтры чугунные серии FVF, Y666 +5%
Фильтры латунные серии FVR +7%
Воздухоотводчики Airvent +7%
Осевые сильфонные компенсаторы +5%
Вибровставки резиновые +5%
Редукционные клапаны 7bis, 11bis +5%
Пилотные регулирующие клапаны +5%
Блочные тепловые пункты Все серии +5%
Узлы распределительные Все серии +5%
Коттеджная автоматика Все серии Без изменений