Изменение цен с 1 июня 2022

16 мая 2022 г.

Компания «Данфосс» объявляет о повышении цен на продукцию с 1 июня 2022 г. Данное решение обусловлено значительным ростом расходов на логистику, а также ростом стоимости некоторых материалов и компонентов для производства продукции.

Новые цены будут доступны в разделе «Прайс-листы» на сайте компании и в электронном магазине с 1 июня 2022 года.

Базовое изменение прайс-листа:

Тепловая автоматика +10 % основной портфель оборудования
Кабельные системы обогрева DEVI

+10 % кабельная продукция

+10 % терморегуляторы

+10 % аксессуары и принадлежности

Промышленная автоматика +10 % основной портфель оборудования

Ко всем заказам, размещенным до 1 июня 2022 года, будет применяться ряд правил.

Цена останется без изменений в следующих случаях:

  • Счета, предоплаченные на 100 % на момент выхода данного объявления.
  • Предоплата 100 %, счета, оплаченные до 1 июня, с подтвержденными датами отгрузки не позднее 15 июня 2022 года (на то, что есть в наличии).
  • Кредитные заказы и заказы с частичной предоплатой, размещенные до 1 июня 2022 года, с подтвержденными датами отгрузки не позднее 15 июня 2022 года. Если по любой причине (нет на складе, перенесен срок поставки) дата отгрузки окажется позднее 15 июня 2022 года, то цена на данные позиции будет скорректирована перед отгрузкой (это правило не касается БТП, TDU и шкафов автоматики).
  • Заказы к действующим согласованным PQ/КП создаются по ценам из PQ, если дата отгрузки не позднее 15 июня 2022 года.

Цены будут пересчитаны в следующих случаях:

  • Все заказы, созданные после 1 июня 2022 года.
  • Заказы с частичной оплатой или кредитные заказы, созданные до 1 июня 2022 года, но с подтвержденными или фактическими датами отгрузки позднее 15 июня 2022 года.
  • Кредитные заказы, по которым товар имеется на складе или поступит на склад до 1 июня 2022 года, но не будет отгружен до 15 июня 2022 года.
  • Заказы с требованием полной комплектации или полной выгрузки (к согласованным PQ/КП) со сроками позднее 15 июня 2022 года.

Работа с КП в СРМ

  • Имеющиеся КП/PQ остаются действительными, если их срок действия не позднее 15 июня 2022 года. Фактическая цена после размещения заказа будет зависеть от даты отгрузки по правилам, указанным выше.
  • Для новых предложений (PQ/КП) мы временно сокращаем максимальный срок действия до 20 дней.

Надеемся на ваше понимание и на дальнейшее успешное сотрудничество.