TDU.5 — удобно монтировать, легко эксплуатировать

17 января 2021 г.

С момента первого появления на российском рынке этажные распределительные узлы отопления TDU зарекомендовали себя как надежное и удобное решение. Их безусловными преимуществами являются качественная заводская сборка, упрощение проектирования и монтажа непосредственно на объекте, комплексная гарантия.

Недавно компания «Данфосс» начала выпуск новой серии этажных узлов — TDU.5. Это изделие заводской готовности выполняет присоединительную, измерительную, регулирующую и распределительную функции.

Основное отличие новой версии узлов от предыдущей модели — многофункциональный коллектор, в состав которого входят запорные вставки с резиновым уплотнением для каждого потребителя, штуцеры для подключения импульсной трубки и датчиков температуры. Конструкция вставки обеспечивает защиту от прикипания запорного элемента, а резиновые уплотнения между вставкой и коллектором сохранят герметичность даже в случае срыва герметика. Для более удобного присоединения к трубе PEX на подающем коллекторе предусмотрены переходники с наружной резьбой под плоское уплотнение, а на обратном — накидные гайки для подключения теплосчетчиков. Число выходов для подключения может составлять от 2 до 12.

Новый тип кронштейнов крепления к стене предоставляет возможность позиционирования коллекторов по трем осям, что упрощает проектирование и монтажные работы. Как и предыдущая версия, все узлы оснащаются автоматическими регуляторами перепада давления APT и ручными балансировочными клапанами для гидравлической увязки системы.

Благодаря оптимальной конструкции узлы TDU.5 будут поставляться в еще более компактной и надежной упаковке. За счет обрешетки коробок плитой OSB можно максимально заполнить контейнер грузового автомобиля, тем самым снижая затраты на транспортировку и хранение. Производство организовано на заводе «Данфосс» в Подмосковье, что позволяет сократить сроки поставки готовой продукции.

Подробнее ознакомиться с техническим наполнением узлов TDU.5 можно в соответствующем разделе.