Расширена продуктовая линейка моноблочных теплообменников

27 ноября 2019 г.

Новые модели выполнены на базе энергоэффективных теплообменников НН№21Е, 22Е, 45Е и 55Е, зарекомендовавших себя в традиционных одноступенчатых системах нагрева горячей воды для систем отопления и ГВС. Разработанные и внедренные в расчетную программу «Ридан online», двухступенчатые теплообменники позволяют подобрать наиболее оптимальные решения за счет расширения доступных для расчета моделей в форм-факторе «моноблок».

Средний срок изготовления стандартных теплообменных аппаратов, как одноступенчатых, так и двухступенчатых, составляет 3 рабочих дня.

Таким образом, на настоящий момент в форм-факторе «моноблок» могут быть выполнены уже более 20 моделей теплообменников «Ридан» с распространенными типами присоединения от Ду32 до Ду300:

  • Ду32 — НН№4А, 8А,
  • Ду50 — НН№7А, 14А, 20А и 12М,
  • Ду65 — НН№19А,
  • Ду100 — НН№21/22, 47 + 21Е/22Е/45Е/55Е,
  • Ду150 — НН№41/42, 62, 86,
  • Ду200 — НН№43, 65, 100,
  • Ду250 — НН№113,
  • Ду300 — НН№81.

По индивидуальному заказу возможно изготовление моноблоков из стандартного ряда с портами присоединения Ду80, Ду125, а также поставка моноблоков на базе паяных ПТО типа ХВ.