Расширенная линейка изоляционных кожухов для теплообменников «Ридан» включает модели для расчетных давлений 10, 16 и 25 бар и позволяет выполнить требование нормативных документов, которые обязывают устанавливать теплообменные аппараты в изоляции.
Применение изоляции для теплообменников снижает тепловыделения с поверхности аппаратов и позволяет более эффективно передавать тепловую энергию, что повышает их КПД. Повышение эффективности теплообмена снижает риск засорения аппарата и увеличивает срок его службы. Кожухи обеспечивают безопасность эксплуатации и уменьшают поступление тепла в помещение, что снижает нагрузку на систему.
В комплекте с изоляционным кожухом для применения в системах холодоснабжения также поставляется поддон для сбора конденсата со сливным отверстием — это следует учитывать при оформлении заказа.
Подбор изоляции можно выполнить совместно с подбором теплообменника на портале OpenDanfoss. После расчета теплообменного аппарата для добавления подходящей изоляции и ЗИП достаточно внести нужные теплообменники в корзину и воспользоваться меню для выбора дополнительных аксессуаров.