JiP — шаровые краны российского производства

25 сентября 2019 г.

В начале сентября 2019 года компания «Данфосс» получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ о российском происхождении кранов шаровых типа JiP. Экспертиза открывает возможность применения трубопроводной арматуры в проектах только с отечественными комплектующими, а также дает преимущества при государственных и муниципальных закупках.

На производственных линиях «Данфосс» в Истринском районе Московской области выпускается трубопроводная арматура мирового уровня, соответствующая всем отечественным нормам и правилам. Одна из последних линеек JiP Standard для применения в ИТП и ЦТП получила облегченную конструкцию и представляет собой стальное цельносварное изделие. Шаровый кран рассчитан на условное давление PN16 оборудован как фланцевым присоединением, так и через патрубки. Другая линейка, JiP Premium, имеет условное давление 25 и 40 бар.

Каждое готовое изделие проходит выходной контроль. На стендах шаровые краны испытывают на внешнюю и внутреннюю герметичность и соответствие заявленным характеристикам. Предприятие прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества по стандарту IATF 16949.