Компания «Данфосс» выпустила новую линейку теплоизоляционных кожухов, предназначенных для теплообменного оборудования, устанавливаемого в тепловых пунктах и холодильных центрах.
Ежегодно «Данфосс» производит около 15 тыс. разборных пластинчатых теплообменников, их суммарная тепловая нагрузка — более 4,5 тыс. Гкал/ч. Количество тепловой энергии, которая рассеивается одним теплообменником, пополняя эксплуатационную статью затрат, в среднем составляет около 2,5 % от его номинальной тепловой нагрузки. Таким образом, на отдельно взятом теплообменнике может теряться до 15 тыс. рублей в месяц.
Минимизировать потери позволяет разработанная для теплообменников «Ридан» линейка теплоизоляционных кожухов из оцинкованной стали быстросъемного типа на замках, предназначенная для применения как в системах теплоснабжения, так и в холодоснабжении.
Помимо основного назначения кожуха — повышения энергоэффективности системы — можно отметить также создание безопасных условий для эксплуатации остального оборудования теплового пункта и комфортных условий работы обслуживающего персонала в помещении. Специально разработанная конструкция с минимальными допусками и количеством составных панелей облегчает сборку и не требует доработки на объекте. Компактность обеспечивает минимальную емкость по материалам, в то же время позволяя увеличить количество пластин теплообменника до максимально предусмотренного существующей рамой.

Теплоизоляционные кожухи «Ридан» отличают превосходные эксплуатационные характеристики. Алюминиевая подложка у внутреннего слоя минеральной ваты исключает риск загрязнений от изоляционного слоя из каменной ваты на пакете пластин и гарантирует долговечность изоляции. Быстроразъемные замки предназначены для многоразового использования, и в случае необходимости обслуживания и разборки аппарата они легко снимаются и устанавливаются обратно.
Стандартный срок поставки кожухов составляет две недели, наиболее востребованные типоразмеры (НН№19 и НН№14) хранятся на складе. Поставка изоляций возможна как вместе с теплообменниками, так и отдельно. Кожухи доставляются на отдельном поддоне в разобранном виде.
Подробная информация и коды для заказа доступны у представителей «Данфосс», на сайте «Ридан» и по ссылке.