Последствия изменения климата можно все чаще наблюдать невооруженным глазом: например, сезон 2019–2020 был в Москве практически бесснежным, тогда как нынешняя зима ставит рекорды по количеству осадков. Из-за роста глобальной температуры участились ураганы, смог, ледяные дожди и другие природные катаклизмы.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН называет индустриализацию одной из основных причин роста глобальной температуры. До 40 % выбросов CO2 приходится на обеспечение зданий отоплением и электричеством, и в теплоснабжении существует значительный потенциал для снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Если устанавливать автоматику для погодозависимого регулирования отопления, предоставлять возможность настраивать температуру в помещениях и рассчитывать затраты на тепло по факту потребления, можно экономить до 40 % по сравнению с системами, в которых соответствующее оборудование не установлено. Цифровые решения позволяют дополнительно снизить теплопотребление на 20–30 %.
Онлайн-конференция HeatConf’22 пройдет 16 марта на канале Danfoss. Тепловая автоматика в YouTube. Мероприятие станет уже вторым в серии, его центральная тема — цифровые технологии в теплоснабжении и возможности, которые они открывают для снижения углеродного следа.
Регистрируйтесь, чтобы получать уведомления о мероприятии, материалы конференции и ссылку на трансляцию.