Энергосбережение в Сибири в надежных руках

2 октября 2019 г.

Сократить расходы на теплоснабжение при длительном отопительном сезоне в Сибири помогают современные технологии. В администрации Новосибирска преимущества количественно-качественного регулирования теплопотребления оценили на примере модернизации тепловых пунктов в зданиях мэрии. Реализованный ГК «АСТиВ» проект позволил сэкономить 35 % тепловой энергии.

«При выполнении поставленной задачи мы применили блочный тепловой пункт заводской готовности «Данфосс», — отметила Марина Катаева, руководитель технического отдела ГК «Астив», — автоматика обеспечивает погодозависимое регулирование и расчетные параметры теплоносителя. Для нас как инжиниринговой компании важным фактором стало значительное сокращение времени на проектные и монтажные работы. При этом заказчик получает высокий энергосберегающий эффект, удобство при эксплуатации и комплексный гарантийный сервис от производителя».

«АСТиВ» использует технические решения «Данфосс» в разных регионах страны. В частности, в последних проектах Новосибирский филиал укомплектовал БТП многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Весенний» и ЖК «Дианит», а также детский сад в новом жилом квартале. Автоматизация технологических процессов в тепловых пунктах обеспечит экономию средств жителей и бюджетных расходов, поддерживая при этом комфортный микроклимат в помещениях.