Расширен функционал контроллеров ECL Comfort

18 апреля 2019 г.

Электронные контроллеры ECL серий 210 и 310 получили дополнительные возможности для автоматизации управления технологическими процессами в тепловых пунктах и котельных.

Одна из новых функций — «Sensor offset» — позволяет корректировать фактические показания датчиков температуры в пределах ±10° С. Новинка доступна для всех устройств с прошивкой не менее 1.60. Для более ранних моделей необходимо произвести обновление при помощи ключа с прошивкой не ниже 2.48.

Увеличено количество ключей, поддерживающих управление аналоговым клапаном. К ранее доступным А314, А376, А390 такая опция добавлена в ключи А230 и А266. Для ее применения необходим контроллер ECL 310 и модуль расширения ECA 32.

В ключе для котельных А375 реализовано модулированное управление горелкой. Наличие сигнала 0–10В обеспечивает плавное управление котельным агрегатом. Для применения данной функции также необходим модуль расширения ECA 32.

Описание всего функционала будет опубликовано в обновленном каталоге «Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления», выход которого запланирован на 2019 год.