Ряд изменений в алгоритмах плагина для проектирования и расчета систем тепло- и холодоснабжения ускорил его работу в 32 раза.
DanfossCAD непрерывно развивается и расширяет как свой функционал, так и базу оборудования и материалов. В настоящий момент в базе данных плагина представлено большое количество радиаторов и трубопроводов разных производителей.
В версии 1.0.2.44 появилась возможность установки уровня трубы прямо во время черчения. Это значительно экономит время при проектировании сложных разноуровневых схем теплоснабжения. Расстановку разрывов трубопроводов теперь можно делать с помощью специально выделенной кнопки. Благодаря измененным углам подключения отопительные приборы с боковым подключением лучше отображаются в изометрической проекции.
Новая сборка поддерживает AutoCAD 2022.
За счет изменений в алгоритмах и устранения избыточно срабатывающих синхронизаций работа плагина ускорена примерно в 32 раза, а итоговый размер информации теперь на 95 % меньше по сравнению с предыдущими версиями.
Тем, кто уже работает в плагине DanfossCAD, следует помнить, что новая сборка не имеет обратной совместимости. Поэтому если плагин DanfossCAD установлен и на рабочем компьютере, и на домашнем, обновить его следует на обоих устройствах.