Интеллектуальная система управления отоплением Danfoss Icon™ получила новые возможности и функционал. Разработчики добавили в линейку радиомодуль и беспроводные термостаты, один из которых оснащен инфракрасным датчиком для удаленного измерения температуры пола. Теперь отсутствие проводного датчика пола в стяжке — не проблема. Обогрев любого помещения, где есть теплый пол и необходимо контролировать его температуру, может быть автоматизирован с помощью термостата с ИК-датчиком пола.
Для преодоления преград установлен повторитель сигнала (репитер), обеспечивающий надежную связь.
Среди преимуществ новой модели можно выделить дистанционный контроль, возможность установки без осуществления ремонтных работ, интеграцию системы зонального управления температурой пола в уже эксплуатируемые дома.
Danfoss Icon очень просто установить и эксплуатировать. Удобство обеспечивает отсутствие переделок в интерьере и минимум проводов. Использование радиомодуля и беспроводных термостатов с уже привычным Master Controller 24 В гарантирует комфортную температуру в помещении. Специальные алгоритмы отвечают за балансировку в системе отопления и настраивают работу теплого пола и радиаторов под личный распорядок дня.