Danfoss Eco интегрирован в систему «умного дома»

6 мая 2019 г.

Мобильное приложение для смартфона позволяет управлять электронным термостатом дистанционно.

Инженеры компании «Данфосс» и производителя бризеров Tion объединили усилия для создания климатической системы нового поколения. Полный контроль температуры воздуха в помещении обеспечивает функционал программируемого электронного терморегулятора Danfoss Eco, подключенного к базовой станции MagicAir. Необходимые настройки можно задать через мобильное приложение Tion.

Приложение позволяет настроить индивидуальный график работы каждого термостата Danfoss Eco в течение суток и по дням недели. Устройство регулирует интенсивность нагрева отопительного прибора в диапазоне от +5 до +28 °C.

Среди интеллектуальных функций — адаптация к конкретному помещению, когда происходит автонастройка алгоритма нагрева. Предусмотрена его корректировка при появлении новых источников тепла, например, при включении электроприборов. В режиме проветривания при резком снижении температуры воздуха происходит временное отключение радиатора.

Точность регулирования обеспечивают встроенные датчики, ежеминутно измеряющие температуру в помещении. В целом возможности терморегулятора позволяют снизить энергопотребление практически вдвое.

Интеграция Danfoss Eco в систему на базе станции MagicAir позволяет контролировать температуру, влажность и уровень CO₂, а также автоматически управляет бризерами Tion, терморегулятором Danfoss Eco, любым кондиционером и очистителем Tion Clever, создавая в доме или офисе оптимальный комфортный микроклимат.