Благодаря усовершенствованию конструкции автоматических балансировочных клапанов APF DN 65–80 удалось увеличить их пропускную способность.
Теперь для регулирования больших расходов можно использовать клапаны меньшего диаметра, что позволяет снижать капитальные затраты при комплектации и монтаже систем.
Например, если при расчете пропускная способность клапана составляет 35 м³/ч, можно установить клапан DN 65 вместо DN 80 и сэкономить 16 % по сравнению со стоимостью клапана DN 80.
Новые данные по Kvs уже внесены в техническое описание и отражены на диаграммах подбора, а также внесены в базу данных Danfoss CO 4.1.
Техническое описание доступно по ссылке.