Регулятор перепада давлений AFP 2/VFG 22 линейки Virtus предназначен для гидравлической балансировки в системах централизованного теплоснабжения с температурой теплоносителя до 150°С и давлением PN 16 бар. Он состоит из клапана VFG 22 и мембранного блока с пружиной AFP 2 для поддержания постоянного перепада давления.
Новые клапаны в составе регулятора обладают улучшенной конструкцией системы разгрузки по давлению и увеличенной пропускной способностью, 800 м3/ч при DN 250, что позволяет эффективно поддерживать постоянный перепад давления и сбалансировать расход теплоносителя. Малые габариты, отсутствие ограничений в монтажных положениях регулятора, индикация настройки значительно снижают временные затраты на монтаж, настройку и ввод системы в эксплуатацию.
За счет камерного метода разгрузки клапана по давлению и большого количества доступных мембранных блоков различных диапазонов настройки регуляторы давления семейства Virtus гарантируют еще более точный контроль давления и эффективную гидравлическую балансировку. Их применение позволяет достичь гидравлической независимости сети в условия динамического изменения нагрузок абонентов, обеспечить отсутствие колебаний давления в первичном контуре и постоянные условия для вторичного контура. Применение регуляторов давления Virtus обеспечивает балансировку как отдельных веток, так и всей тепловой сети в целом, что позволяет увеличить разницу темперутур в подающем и обратном трубопроводах и эффективность работы системы.

Virtus протестирован в российских реалиях: в 2019 г. в рамках пилотного проекта в Казани на байпасе подающего трубопровода тепловой сети был установлен клапан VFG 22 DN 100 совместно с регулирующим блоком AFP 2 (1–2,5 бар) и приводом AME iNet 24V. На протяжении всего периода испытаний регулятор стабильного поддерживал перепад давления при различных условиях работы тепловой сети: при смене режимов и схем, суточных колебаниях и т. п. Давление в подающем трубопроводе снизилось относительно, разница температур между подающим и обратным трубопроводом оптимизировалась. Количество аварий на регулируемом участке уменьшилось, а удовлетворенность потребителей выросла.
Подробнее ознакомиться с конструкцией регулятора перепада давления AFP 2/VFG 22 серии Virtus и кодовыми номерами для заказа можно в каталоге «Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода» или у региональных представителей компании «Данфосс».