Семейство преобразователей частоты VACON 100 FLOW и VACON 100 Industrial пополнил новый типоразмер MR11, а для MR9 были расширены доступные мощности.
Для типоразмера MR9 стали доступны диапазоны токов от 310 A до 385 A при напряжении питания 380–500 В. Расширение мощностного ряда позволит заменить соответствующие модели типоразмера MR10.
Основными преимуществами преобразователей частоты типоразмера MR9 и нового MR11 является уменьшение веса и габаритных размеров по сравнению с предыдущими модификациями, что позволяет экономить на доставке и монтаже оборудования. Кроме того, компактные размеры освобождают дополнительное пространство в помещении.
Значительное уменьшение габаритов коснулось приводов исполнения IP00: они стали компактнее примерно на 50 %. Для шкафной версии VACON 100 ED значительно снизилась масса устройства, в среднем на 33 %. Мощностной ряд настенной версии VACON 100 был увеличен до 250 кВт.