Компания «Данфосс» объявляет о повышении с 1 августа 2021 года цен на 6% на продукцию подразделения Danfoss Drives.
В настоящее время дисбаланс между спросом и предложением продолжает стремительно увеличиваться. Большинство наших поставщиков и субподрядчиков уже несколько раз значительно повысили свои цены. Параллельно продолжается рост цен на сырье. Для соблюдения сроков поставок нам приходится приобретать компоненты на свободном рынке по завышенным ценам.
К сожалению, ситуация меняется столь быстро, что мы вынуждены вернуться к пересмотру цен на свою продукцию. Поэтому, с 1 августа 2021 года компания «Данфосс» по всему миру повышает цены на 6% на приводную технику VLT и VACON.
Самое главное для нас – это выполнение обязательств перед вами и поставка оборудования в срок. Мы ценим вашу поддержку в этой ситуации и остаемся надежным поставщиком для вас!