Чиллеры на базе компрессоров Turbocor® работают в системе холодоснабжения обойно-печатной линии одного из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России — ОАО «Маяк».
Ввод в эксплуатацию очередной линии ООО «Маякпринт», входящего в состав АО «Маяк», состоялся в конце февраля 2020 г. Технологический процесс производства обоев требует охлаждения полотна, высушенного после покрытия винилом: правильная температура гарантирует равномерность нанесения последующих слоев краски. На новом участке «Olbrich» в системе холодоснабжения установлен чиллер Engie Quantum, в составе которого компактные турбокомпрессоры Danfoss Turbocor®.
Весь комплекс работ по проектированию, шефмонтажу и пусконаладочным работам системы холодоснабжения был осуществлен компанией «Термокул».
«Данный чиллер на базе двух инверторных компрессоров Turbocor® TT300 производства Danfoss представляет собой высокоэффективную холодильную установку, работающую без применения компрессионного масла, которое традиционно используется для смазки подвижных силовых узлов и компонентов холодильного контура. Из-за отсутствия масляной системы значительно упрощается конструкция и техническое обслуживание чиллера, а так как в работающем компрессоре нет пар трения, то исключается его механический износ. По той же причине нет потерь на преодоление сил трения, тогда как в аналогичном по производительности винтовом компрессоре из-за них теряется около 10 кВт. При этом пусковой ток компрессора Turbocor® не превышает 5А», — рассказывает Андрей Егоров, технический директор ГК «Термокул».
Компрессоры Danfoss Turbocor® созданы с использованием передовых технологий, чтобы добиться высокой эффективности и низкого уровня шума. Это первые в своем роде безмасляные компрессоры с магнитными подшипниками. Ротор компрессора вращается в магнитном поле, а специальные датчики автоматически стабилизируют его положение в случае малейших отклонений.
Среднегодовое энергопотребление чиллера на базе компрессоров Danfoss Turbocor® на 30–35 % ниже энергопотребления чиллера на винтовых компрессорах. В зависимости от производительности обойно-печатной линии срок окупаемости системы холодоснабжения составит от трех до пяти лет.
Кроме компрессоров Turbocor® и запорно-регулирующей арматуры фреонового контура в системе холодоснабжения новой линии «Маякпринт» применены и другие компоненты производства Danfoss. Среди них трехходовые клапаны VF3 и двухходовые клапаны VFM2 с приводами AME655, балансировочная и запорная арматура для водяного и гликолевого контуров, частотные преобразователи VLT для гидромодулей, регуляторы скорости вращения вентиляторов драйкулера.