С 2019 года, открыв в Московской области первый магазин на транскритической холодильной системе CO2, международная сеть METRO Cash & Carry в России выбирает это решение для новых объектов и реконструкции. Сейчас к ним добавились еще два: в Ульяновске и Липецке.

Экологическая политика практически всех стран мира на сегодняшний день ориентирована на снижение использования веществ, разрушающих озоновый слой. Переход на природные хладагенты — один из логичных шагов к достижению этой цели. В этом свете решения для холодильных систем на CO2 набирают все большую популярность.
Компания METRO Cash & Carry отдает предпочтение энергоэффективным и экологичным технологиям не только при строительстве новых объектов, но и в процессе реконструкции существующих систем. Примером стала модернизация холодоснабжения гипермаркетов в Ульяновске и Липецке, которые недавно были переведены на CO2. Полный комплекс работ по проектированию, производству, поставке и интеграции оборудования осуществила компания «ИНГЕНИУМ».
«Гипермаркет METRO Cash & Carry в Ульяновске был спроектирован с применением самых современных решений для систем на СО2. За счет реализованных мер мы ожидаем снижение расходов на электроэнергию на 30–40 % в относительных величинах от старой системы. Срок окупаемости для подобных решений лежит в пределах 3–5 лет», — прокомментировал Антон Ростокин, заместитель директора по техническим вопросам компании «ИНГЕНИУМ».
Общая система холодоснабжения торгового зала и холодильных камер METRO в Ульяновске выполнена на базе единой централи для НТ, СТ и ВТ потребителей. Такое техническое решение позволяет использовать агрегаты малых размеров и невысокой стоимости. Холодоснабжение ВТ потребителей и кондиционирование реализованы за счет параллельных компрессоров и цикла с хладоносителем. Параллельное сжатие позволяет применить СТ компрессоры меньшего типоразмера и добиться снижения энергопотребления на 7–10 %.
Существенную экономию обеспечивает комплекс управления от компании Danfoss: жидкостный и газовый эжекторы, контроллеры централи и потребителей с энергосберегающими алгоритмами. При работе газового эжектора часть нагрузки среднетемпературных компрессоров передается на параллельные, которые работают при меньшей степени сжатия и поэтому более энергоэффективны. Жидкостной эжектор нужен для возвращения жидкости из отделителя в ресивер. Он работает совместно с инновационным алгоритмом Danfoss, который позволяет использовать всю поверхность испарителя, повышая эффективность теплообмена и поддерживая минимально возможный перегрев. Контроллер централи AK-PC 782A поддерживает оптимальное давление в ресивере для эффективной работы эжекторов при любых условиях.
Для наибольшего энергосберегающего эффекта на лидирующих компрессорах всех трех ступеней и насосах гидромодулей установлены частотные преобразователи Danfoss. Для нужд отопления и ГВС предусмотрена возможность подключения рекуперации к гидравлическому контуру системы охлаждения. Во всех типах оборудования — холодильной мебели, воздухоохладителях, газоохладителях — используются исключительно ЕС вентиляторы.