Компания Danfoss представляет новую линейку датчиков температуры MBT для систем вентиляции и кондиционирования (HVAC).
Семейство Danfoss MBT включает пять видов датчиков, предназначенных для измерения температуры в контрольных точках любой системы HVAC: канальный, накладной, уличный, комнатный и погружной.
В составе датчиков используются чувствительные элементы Pt1000 и NTC10K, которые адаптированы для работы с большинством видов контроллеров, в том числе c контроллерами Danfoss MCX. Кроме того, они обеспечивают высокую точность измерений.
Среди преимуществ серии MBT — высокий класс защиты от влаги и пыли, от IP 54 до IP 65 в зависимости от назначения устройства. Клеммное электрическое присоединение гарантирует надежное подключение и упрощает установку. В комплект поставки входят монтажные аксессуары для разных типов датчиков: пластиковый фланец, металлические хомуты, пластиковая скоба, что обеспечивает надежность и удобство монтажа.
Семейство датчиков контроля температуры Danfoss MBT всегда в наличии на складе в России. Ознакомиться с техническими характеристиками, ценами, а также подобрать необходимый вариант можно по ссылке.