Новые теплообменники D55-EU серии MPHE

23 декабря 2019 г.

Микропластинчатые теплообменники MPHE отличаются от стандартной серии BPHE меньшими габаритами при большей эффективности и универсальными патрубками, которые подходят как для паяного, так и для резьбового соединения.

Существенным изменением при создании модели D55-EU стало внедрение технологии «Power Bulges»: на передней и задней пластинах добавлены специальные выступы, дополнительные отверстия на всех пластинах распределяют поток на две неравные части. Сталкиваясь с перегородкой, жидкая фракция хладагента из-за большей плотности остается в нижней части пластины, где продолжается процесс кипения. Газовая фракция хладагента через специальные полости на передней и задней поверхности теплообменника попадает на верхнюю часть пластины, где дополнительно перегревается.

Благодаря этой технологии потери давления по стороне кипения снижаются в 2 раза по сравнению с моделями с дистрибьютором жидкости. Также она обеспечивает гарантированное выкипание на выходе из теплообменника, полностью исключая риск возникновения гидроудара.

Еще одним преимуществом является то, что для заправки требуется меньший объем хладагента: например, для модели D55-EU-40 (габариты 525×109×79) нужно 1,33 л, тогда как для теплообменника B3-052-60-HQ (габариты 527×111×151) серии BPHE — 2,73 л.