В конце февраля 2020 г. в Омске прошла научно-практическая конференция по промышленному холодоснабжению «Современные тенденции в сфере промышленного холодоснабжения. Повышение безопасности и энергоэффективности. Обзор нововведений в правилах безопасности аммиачно-холодильных установок и систем»; ее организатором выступила проектно-монтажная фирма ООО «Тобол».
Конференция прошла в областном конгресс-холле и собрала более 50 участников из предприятий пищевого, химического и нефтехимического комплексов Сибири. Оргкомитет возглавил Вячеслав Ляврик, генеральный директор компании «Тобол», модератором выступил Евгений Сухов, к. т. н., академик МАХ, член IIR, директор по развитию направления «Промышленный холод» в странах СНГ и Восточной Европы, Danfoss A/S, Дания.
На конференции были представлены актуальные технологии и опыт реализации проектов таких компаний как «Тобол», «Данфосс», «Маекава», ОмГТУ и других.
Обзор современных инжиниринговых решений промышленного холода в СНГ и мире сделал Евгений Сухов в своем сообщении «Перспективы развития технологий в парокомпрессорных холодильных установках индустриального назначения». Отдельные акценты были сделаны на перспективах экологического регулирования хладагентов, способах повышения безопасности и энергоэффективности аммиачных установок, распространении аммиачно-углекислотных и других малоаммиакоёмких технологий, а также последних решениях «Данфосс» для промышленного холода.
В докладе «Отделители неконденсирующихся газов Danfoss IPS 8 для аммиачных холодильных установок» Александр Филатов рассказал о новом воздухоохладителе IPS 8, представляющем собой агрегат заводской готовности, адаптированный для крупных аммиачных холодильных установок и отличающийся повышенной производительностью, встроенной интеллектуальной системой управления, количеством точек отбора неконденсирующихся газов до 8 штук, высоким классом защиты IP 55 и стойким к аммиаку защитным покрытием компонентов.
Рамиль Тазитдинов в презентации «Полусварные пластинчатые теплообменные аппараты Danfoss SW для промышленного холода» рассмотрел современное производство полусварных пластинчатых теплообменников в Дании с роботизированной лазерной сваркой кассет и трехступенчатыми испытаниями гелием, а также остановился на особенностях конструкции теплообменников в виде кассет из пластин с толщиной от 0,5 мм, начальных и конечных пластинах 0,7 мм, лайнеров из высококачественной нержавеющей стали, наличии ролика на подвижной плите для повышения удобства и безопасности сервисного обслуживания.
В докладе «Контроллеры Danfoss EKE 400 для испарителей промышленных холодильных систем» Тазитдинов Рамиль рассказал о функциональных возможностях промышленного контроллера EKE 400, позволяющего организовать децентрализованную систему управления испарителями и оптимизировать их работу в режимах охлаждения и оттаивания.
Особый интерес аудитория проявила к выступлениям представителей «Тобол». В презентации «Современные решения повышения энергоэффективности промышленных холодильных установок» Максим Перебейнос, ведущий инженер-проектировщик ООО «Тобол», остановился на современных проектных решениях повышения энергоэффективности аммиачных систем на предприятиях России и СНГ. В докладе «Практические аспекты монтажа аммиачно-холодильных установок с учетом новых правил» Вячеслав Ляврик заострил внимание на практических вопросах регулирования, особенностях монтажа и обслуживания на объектах промышленного холода в России.
«Благодарим нашего партнера — компанию «Тобол» за приглашение, мы очень довольны участием в этой конференции. Уровень подготовки и организации, актуальность тем докладов, явка и интерес слушателей — все было на высоте. С уверенностью можно сказать, что в рамках Сибири это была отличная площадка решения практических проблем, обмена опытом, обсуждения новых технологий и их воплощения в производственную жизнь. Будем ждать следующей конференции в Омске», комментирует Евгений Сухов.
По итогам конференции компании ООО «Тобол» был вручен дипломом официального сервисного партнера ООО «Данфосс» по промышленным холодильным компонентам.