Комплексное решение Danfoss ADAP-KOOL® включает четыре новых продукта, разработанных для оптимизации холодильной системы: новый контроллер AK-CC55, электронный расширительный клапан AKV 10P, датчик давления DST P110 и новый датчик температуры AKS11.
Контроллер AK-CC55 использует передовые алгоритмы Danfoss для управления торговым оборудованием и холодильными камерами. Применение контроллера обеспечивает высокий уровень энергосбережения благодаря адаптивным алгоритмам управления перегревом и оттайкой. Монтаж и обслуживание стали значительно проще за счет удобных клеммных разъемов и приложения для смартфона AK-CC55 Connect, с помощью которого можно подключаться к контроллеру через Bluetooth дисплей. Для различных форматов магазинов разработаны специальные версии Compact, Single Coil и Multi Coil.
Серия электронных расширительных клапанов AKV 10P объединяет существующие AKV и AKVH в единое решение, охватывающее как ГФУ хладагенты, так и CO2. В основе их работы лежит импульсная технология, обеспечивающая быстрое изменение состояния клапана. Защиту компрессора гарантирует закрытие клапана при отключении электропитания, а оптимальное распределение хладагента и тихая работа достигаются за счет технологии «плавных» импульсов.
Цветная маркировка кабелей новых датчиков температуры AKS 11 упрощает монтаж и диагностику.
Преобразователь давления DST P110 обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика, это решение защищено от вибраций, изменений температуры и электрических помех. Корпус выполнен из нержавеющей стали, класс защиты IP67, что защищает его от коррозии.